Menu Ricerca

Passacavi aperti standard

Disponibile

Abbiamo una vasta gamma di passacavi aperti standard, disponibili in diversi materiali. Il design a scatto consente un'installazione rapida e semplice. Il PVC nero protegge fili e cavi che passano attraverso i pannelli. La gomma termoplastica nera resiste alla maggior parte degli oli e dei grassi e a temperature che vanno da -40C a +135C. Il TPE/TPV è un'alternativa più ecologica al PVC, adatto agli ambienti più ostili con un ampio range di temperature. Si tratta di un materiale molto stabile con una lunga durata di utilizzo. L'EPDM è un materiale resistente al calore utilizzabile in ambienti con temperature estreme, da -40C a +125C. Potrebbe interessarvi anche la nostra gamma di tappi di chiusura, distanziatori maschio-femmina e rondelle piatte.

Codice Serie: SR1700

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
260 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro totale Colore Materiale Diametro foro Diametro interno Spessore pannello Altezza totale Acquista
0,1069 € - 0,1337 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
Nero
EPDM
15.0 mm
11.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,0984 € - 0,123 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Nero
PVC
15.0 mm
11.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,161 € - 0,1999 € 9144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
Nero
PVC
22.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
0,0397 € - 0,0498 € 9188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Nero
EPDM
5.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
0,0525 € - 0,0654 € 10878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
Nero
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
0,1059 € - 0,1324 € 7241 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
Nero
PVC
18.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,075 € - 0,0939 € 3149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
Nero
EPDM
10.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,128 € - 0,16 € 33124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
Nero
PVC
18.0 mm
12.0 mm
4.0 mm
9.0 mm
0,0409 € - 0,0511 € 171352 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Nero
EPDM
5.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
0,0799 € - 0,0997 € 8780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
Nero
EPDM
11.0 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,0686 € - 0,0858 € 34311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
Nero
EPDM
12.0 mm
10.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,1205 € - 0,1501 € 8035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
Nero
PVC
18.0 mm
12.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,1777 € - 0,2235 € Richiedi il lead time qui
27.0 mm
Nero
PVC
22.0 mm
16.0 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,1115 € - 0,1396 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
Nero
EPDM
15.0 mm
11.0 mm
4.0 mm
9.0 mm
10284896 0,1735 € - 0,2179 € Richiedi il lead time qui
27.0 mm
Nero
EPDM
22.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
0,1131 € - 0,1414 € 12303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
Nero
PVC
18.0 mm
12.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,1031 € - 0,1287 € 11366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Nero
PVC
15.0 mm
11.0 mm
4.0 mm
9.0 mm
10284360 0,1707 € - 0,2138 € Richiedi il lead time qui
27.0 mm
Nero
PVC
22.0 mm
16.0 mm
3.0 mm
9.0 mm
0,0842 € - 0,1052 € 9098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
Nero
EPDM
11.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
9.0 mm
0,0546 € - 0,0682 € Richiedi il lead time qui
11.1 mm
Nero
PVC
7.0 mm
4.8 mm
1.5 mm
6.4 mm
  • di 13
Passacavo 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 3.0 mm

10284810

Fascia di prezzo
0,1337 € - 0,1069 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Diametro totale
    20.0 mm
  • Diametro interno
    11.0 mm
  • Diametro foro
    15.0 mm
  • Spessore pannello
    3.0 mm
Passacavo 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 3.0 mm

10284278

Fascia di prezzo
0,123 € - 0,0984 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Diametro totale
    20.0 mm
  • Diametro interno
    11.0 mm
  • Diametro foro
    15.0 mm
  • Spessore pannello
    3.0 mm
Passacavo 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 2.0 mm

10284353

Fascia di prezzo
0,1999 € - 0,161 €

Livelli di giacenza
9144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Diametro totale
    27.0 mm
  • Diametro interno
    16.0 mm
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Spessore pannello
    2.0 mm
Passacavo 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 2.0 mm

10284438

Fascia di prezzo
0,0498 € - 0,0397 €

Livelli di giacenza
9188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Diametro totale
    8.0 mm
  • Diametro interno
    3.0 mm
  • Diametro foro
    5.0 mm
  • Spessore pannello
    2.0 mm
Passacavo 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 1.0 mm

10284513

Fascia di prezzo
0,0654 € - 0,0525 €

Livelli di giacenza
10878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Diametro totale
    12.0 mm
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro foro
    9.0 mm
  • Spessore pannello
    1.0 mm
Passacavo 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 1.0 mm

10284292

Fascia di prezzo
0,1324 € - 0,1059 €

Livelli di giacenza
7241 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.0 mm
  • Diametro totale
    22.0 mm
  • Diametro interno
    12.0 mm
  • Diametro foro
    18.0 mm
  • Spessore pannello
    1.0 mm
Passacavo 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

10284599

Fascia di prezzo
0,0939 € - 0,075 €

Livelli di giacenza
3149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Diametro totale
    14.0 mm
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro foro
    10.0 mm
  • Spessore pannello
    3.0 mm
Passacavo 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 4.0 mm

10284322

Fascia di prezzo
0,16 € - 0,128 €

Livelli di giacenza
33124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    9.0 mm
  • Diametro totale
    22.0 mm
  • Diametro interno
    12.0 mm
  • Diametro foro
    18.0 mm
  • Spessore pannello
    4.0 mm
Passacavo 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 2.0 mm

10284407

Fascia di prezzo
0,0511 € - 0,0409 €

Livelli di giacenza
171352 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Diametro totale
    8.0 mm
  • Diametro interno
    2.0 mm
  • Diametro foro
    5.0 mm
  • Spessore pannello
    2.0 mm
Passacavo 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

10284667

Fascia di prezzo
0,0997 € - 0,0799 €

Livelli di giacenza
8780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro foro
    11.0 mm
  • Spessore pannello
    3.0 mm
Passacavo 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10284742

Fascia di prezzo
0,0858 € - 0,0686 €

Livelli di giacenza
34311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    7.0 mm
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Diametro interno
    10.0 mm
  • Diametro foro
    12.0 mm
  • Spessore pannello
    2.0 mm
Passacavo 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 3.0 mm

10284315

Fascia di prezzo
0,1501 € - 0,1205 €

Livelli di giacenza
8035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Diametro totale
    22.0 mm
  • Diametro interno
    12.0 mm
  • Diametro foro
    18.0 mm
  • Spessore pannello
    3.0 mm
Passacavo 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 4.0 mm

10284377

Fascia di prezzo
0,2235 € - 0,1777 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    10.0 mm
  • Diametro totale
    27.0 mm
  • Diametro interno
    16.0 mm
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Spessore pannello
    4.0 mm
Passacavo 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

10284827

Fascia di prezzo
0,1396 € - 0,1115 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    9.0 mm
  • Diametro totale
    20.0 mm
  • Diametro interno
    11.0 mm
  • Diametro foro
    15.0 mm
  • Spessore pannello
    4.0 mm
Passacavo 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 2.0 mm

10284896

Fascia di prezzo
0,2179 € - 0,1735 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Diametro totale
    27.0 mm
  • Diametro interno
    16.0 mm
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Spessore pannello
    2.0 mm
Passacavo 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 2.0 mm

10284308

Fascia di prezzo
0,1414 € - 0,1131 €

Livelli di giacenza
12303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    7.0 mm
  • Diametro totale
    22.0 mm
  • Diametro interno
    12.0 mm
  • Diametro foro
    18.0 mm
  • Spessore pannello
    2.0 mm
Passacavo 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

10284285

Fascia di prezzo
0,1287 € - 0,1031 €

Livelli di giacenza
11366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    9.0 mm
  • Diametro totale
    20.0 mm
  • Diametro interno
    11.0 mm
  • Diametro foro
    15.0 mm
  • Spessore pannello
    4.0 mm
Passacavo 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 3.0 mm

10284360

Fascia di prezzo
0,2138 € - 0,1707 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    9.0 mm
  • Diametro totale
    27.0 mm
  • Diametro interno
    16.0 mm
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Spessore pannello
    3.0 mm
Passacavo 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 4.0 mm

10284674

Fascia di prezzo
0,1052 € - 0,0842 €

Livelli di giacenza
9098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    9.0 mm
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro foro
    11.0 mm
  • Spessore pannello
    4.0 mm
Passacavo 4.8 mm 7.0 mm 11.1 mm 1.5 mm

10284452

Fascia di prezzo
0,0682 € - 0,0546 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Diametro totale
    11.1 mm
  • Diametro interno
    4.8 mm
  • Diametro foro
    7.0 mm
  • Spessore pannello
    1.5 mm