Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Abbiamo una vasta gamma di passacavi aperti standard, disponibili in diversi materiali. Il design a scatto consente un'installazione rapida e semplice. Il PVC nero protegge fili e cavi che passano attraverso i pannelli. La gomma termoplastica nera resiste alla maggior parte degli oli e dei grassi e a temperature che vanno da -40C a +135C. Il TPE è un'alternativa più ecologica al PVC, adatto agli ambienti più ostili con un ampio range di temperature. Si tratta di un materiale molto stabile con una lunga durata di utilizzo. L'EPDM è un materiale resistente al calore utilizzabile in ambienti con temperature estreme, da -40C a +125C. Potrebbe interessarvi anche la nostra gamma di tappi di chiusura, distanziatori maschio-femmina e rondelle piatte.
Codice Serie: SR1700
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro | Diametro interno | Spessore pannello | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0603 € - 0,1279 € | 38998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
0,0588 € - 0,0735 € | 2641 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,0467 € - 0,0584 € | 9600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,7694 € - 1,6158 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
0,0638 € - 0,0798 € | 60956 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,1156 € - 0,2466 € | 65808 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0585 € - 0,1253 € | 30152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
0,0552 € - 0,1172 € | 56776 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,0811 € - 0,1746 € | 8420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
0,0881 € - 0,1865 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,065 € - 0,0811 € | 4417 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,5375 € - 0,8207 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
||
0,0485 € - 0,0603 € | 9848 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
0,1962 € - 0,275 € | 3988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
0,052 € - 0,1157 € | 44868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
0,095 € - 0,2002 € | 13280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,1325 € - 0,1851 € | 7659 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1602 € - 0,3424 € | 23453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
0,0356 € - 0,0443 € | 235357 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,0638 € - 0,1375 € | 28000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare