Abbiamo una vasta gamma di passacavi aperti standard, disponibili in diversi materiali. Il design a scatto consente un'installazione rapida e semplice. Il PVC nero protegge fili e cavi che passano attraverso i pannelli. La gomma termoplastica nera resiste alla maggior parte degli oli e dei grassi e a temperature che vanno da -40C a +135C. Il TPE è un'alternativa più ecologica al PVC, adatto agli ambienti più ostili con un ampio range di temperature. Si tratta di un materiale molto stabile con una lunga durata di utilizzo. L'EPDM è un materiale resistente al calore utilizzabile in ambienti con temperature estreme, da -40C a +125C. Potrebbe interessarvi anche la nostra gamma di tappi di chiusura, distanziatori maschio-femmina e rondelle piatte.
Codice Serie: SR1700
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro | Diametro interno | Spessore pannello | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1423 € - 0,293 € | 11490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
0,0569 € - 0,1189 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1104 € - 0,138 € | 2158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
0,1476 € - 0,1855 € | 8628 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
0,0384 € - 0,0478 € | 3569 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,0393 € - 0,0493 € | 6032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
0,0526 € - 0,066 € | 13130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
0,057 € - 0,0714 € | 12062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,0686 € - 0,0858 € | 21794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
10284896 | 0,1693 € - 0,2126 € | 15550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0,7112 € - 0,8886 € | 8840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
||
10284544 | 0,0549 € - 0,0688 € | 54082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0,0999 € - 0,1249 € | 8709 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
10284889 | 0,1639 € - 0,2072 € | 2497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0,6841 € - 0,8561 € | 28144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
||
0,9471 € - 0,9471 € | 16236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.74 in
18.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1043 € - 0,1304 € | 19492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
0,2844 € - 0,3562 € | 4925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
0,0845 € - 0,1054 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
0,0931 € - 0,1976 € | 23071 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare