20760588
20760588
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 25,06 € |
10 - 19 | 22,55 € |
20 - 49 | 21,30 € |
50 + | 20,05 € |
d1 | 5.0 |
---|---|
l1 | 50.0 |
d2 | 5.5 |
d3 | 11.8 |
l2 | 6.0 |
l3 | 31.6 |
l4 | 21.9 |
l5 | 43.8 |
Location hole dia. tol. H11 | 5.0 |
Shearing resistance kN | 14.0 |
Peso g | 26.0 |
Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare