Menu Ricerca

Perni per accessori di fissaggio a scatto

In produzione

Questi perni sono utilizzati insieme agli elementi di fissaggio a scatto e agli agganci a sfera. Sono utilizzati per fornire soluzioni di serraggio efficienti, affidabili e sicure.

Sono la soluzione ideale per le applicazioni che richiedono la sostituzione o la configurazione rapida e ricorrente di strumenti. Utilizzabili in applicazioni diverse, dai processi di imbottigliamento alle coperture per macchinari, sostituzione di pignoni e cinghie di trasmissione. Grazie al sistema a scatto con aggancio a sfera viene garantito un contatto superficiale completo e si ottiene la massima resistenza del perno.

Utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, sistemi elettronici, macchinari ed edilizia.

  • Utilizzati per fornire soluzioni di serraggio efficienti, affidabili e sicure.
  • Sono la soluzione ideale per le applicazioni che richiedono la sostituzione o la configurazione rapida e ricorrente di strumenti.
  • Utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, sistemi elettronici, macchinari ed edilizia.
Materiale: Acciaio, Acciaio inossidabile Codice Serie: SR33950, SR33930, SR33923

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale d1 A/F Acquista
3,87 € - 5,16 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
8.0
6.0
5,49 € - 7,32 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
8.0
7.0
5,49 € - 7,32 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
6.0
5.0
2,8875 € - 3,85 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
6.0
5.0
Pin 8.0 M5 x 0.8 Acciaio

20190323

Fascia di prezzo
5,16 € - 3,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    8.0
  • h3
    4.0
  • A/F
    6.0
  • Peso g
    7.0
  • Materiale
    Acciaio
Pin 8.0 M5 x 0.8 Acciaio inossidabile

20190774

Fascia di prezzo
7,32 € - 5,49 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    8.0
  • d2
    M5 x 0.8
  • A/F
    7.0
  • Peso g
    3.0
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Pin 6.0 M4 x 0.7 Acciaio inossidabile

20190545

Fascia di prezzo
7,32 € - 5,49 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    6.0
  • d2
    M4 x 0.7
  • A/F
    5.0
  • Peso g
    2.0
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Pin 6.0 M4 x 0.7 Acciaio

20190507

Fascia di prezzo
3,85 € - 2,8875 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    6.0
  • h3
    4.0
  • A/F
    5.0
  • Peso g
    2.0
  • Materiale
    Acciaio