Menu Ricerca

Piastre di bloccaggio

In produzione

Queste piastre di bloccaggio per morsetti a camma a spirale sono progettate con superfici lavorate con precisione e una struttura resistente per garantire una presa salda sul pezzo durante il serraggio, evitandone la deformazione.

Hanno una superficie piatta e dura con un lato piegato e un foro di montaggio perfettamente realizzato al centro che si allinea con il punto di montaggio del morsetto. La piastra di bloccaggio e i morsetti a camma a spirale lavorano insieme per offrire una soluzione di serraggio affidabile e ripetibile, garantendo risultati coerenti e precisi in varie applicazioni.

Il loro design rende l'installazione rapida e semplice e vengono utilizzate nei processi di lavorazione, lavorazione del legno e assemblaggio.

  • Hanno una superficie piatta e dura con un lato piegato e un foro di montaggio al centro che si allinea con il punto di montaggio del morsetto.
  • Offrono una soluzione di serraggio affidabile e ripetibile, garantendo risultati coerenti e precisi.
  • Utilizzate nei processi di lavorazione, lavorazione del legno e assemblaggio.
Materiale: Acciaio inossidabile 304 Codice Serie: SR12108

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 l1 w2 Per morsetti a spirale misura d2 h1 w1 Acquista
5,7708 € - 7,216 € Richiedi il lead time qui
10.2
2.6
18.0
14.0
8.0
14.0
5,3608 € - 6,7035 € Richiedi il lead time qui
6.2
1.8
13.0
10.0
6.0
10.0
5,7708 € - 7,216 € Richiedi il lead time qui
12.2
2.9
20.0
16.0
9.0
16.0
5,0635 € - 6,3345 € Richiedi il lead time qui
8.2
2.2
15.5
12.0
7.0
12.0
Piastra di serraggio 10.2 8.0 14.0 Acciaio inossidabile 304

20265984

Fascia di prezzo
7,216 € - 5,7708 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    10.2
  • Per morsetti a spirale misura d2
    14.0
  • h1
    8.0
  • l1
    2.6
  • w1
    14.0
Piastra di serraggio 6.2 6.0 10.0 Acciaio inossidabile 304

20265960

Fascia di prezzo
6,7035 € - 5,3608 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    6.2
  • Per morsetti a spirale misura d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • l1
    1.8
  • w1
    10.0
Piastra di serraggio 12.2 9.0 16.0 Acciaio inossidabile 304

20265991

Fascia di prezzo
7,216 € - 5,7708 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    12.2
  • Per morsetti a spirale misura d2
    16.0
  • h1
    9.0
  • l1
    2.9
  • w1
    16.0
Piastra di serraggio 8.2 7.0 12.0 Acciaio inossidabile 304

20265977

Fascia di prezzo
6,3345 € - 5,0635 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    8.2
  • Per morsetti a spirale misura d2
    12.0
  • h1
    7.0
  • l1
    2.2
  • w1
    12.0