I piedini a pressione, comunemente noti come piedini a incastro, sono la scelta ideale per una serie di applicazioni. Hanno una serie di proprietà utili che possono fornire protezione delle superfici, smorzamento delle vibrazioni, mantenimento della resistenza e prevenzione degli slittamenti.
La nostra gamma di piedini a incastro è progettata per essere semplicemente inserita in fori o punzonature, alle estremità dei tubi o alla base dei mobili, rendendo l'installazione facile e veloce. Possono fornire stabilità e supporto in vari settori e applicazioni tra cui: uffici e vendita al dettaglio, produzione di piccoli e grandi elettrodomestici, mobili e armadi, contenitori e alloggiamenti, scaffalature in vetro e supporto per tavoli, soluzioni di impilamento, apparecchiature elettriche ed elettroniche e molti altri.
Codice Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale base | Colore | Altezza base | Intervallo diametro foro compatibile | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5679 € - 1,3889 € | 596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PE
|
Nero
|
|
|
|
||
| 0,7945 € - 2,0314 € | Richiedi il lead time qui |
PE
|
Nero
|
|
|
|
||
| 0,558 € - 1,4276 € | Richiedi il lead time qui |
PE
|
Nero
|
|
|
|
||
| 0,2436 € - 0,4433 € | 204100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2478 € - 0,4489 € | 27500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,0694 € - 0,1374 € | 1874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
Naturale
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1365 € - 0,2703 € | Richiedi il lead time qui |
PA
|
Naturale
|
0.296 in
7.52 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1006 € - 0,1408 € | 53900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Naturale
|
0.093 in
2.36 mm
|
0.157 - 0.173 in
4.0 - 4.4 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 0,1096 € - 0,2171 € | Richiedi il lead time qui |
PA
|
Naturale
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 0,1308 € - 0,2593 € | 22000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Nero
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1253 € - 0,2483 € | 15300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Naturale
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 0,1543 € - 0,3063 € | 4745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Nero
|
0.18 in
4.57 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1379 € - 0,3241 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| 0,3401 € - 0,7144 € | 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
|
1.181 - 0.236 in
30.0 - 6.0 mm
|
|
||
| 3,2008 € - 6,3054 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,4262 € - 0,5967 € | 24586 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Naturale
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.26 - 0.291 in
6.6 - 7.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1096 € - 0,2593 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
||
| 0,2266 € - 0,4491 € | 8690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Naturale
|
0.165 in
4.19 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
1.125 in
28.58 mm
|
||
| 0,99 € - 1,3532 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,1178 € - 0,2334 € | 31500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Naturale
|
0.05 in
1.27 mm
|
0.189 - 0.217 in
4.8 - 5.5 mm
|
0.344 in
8.73 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare