Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I piedini a pressione, comunemente noti come piedini a incastro, sono la scelta ideale per una serie di applicazioni. Hanno una serie di proprietà utili che possono fornire protezione delle superfici, smorzamento delle vibrazioni, mantenimento della resistenza e prevenzione degli slittamenti.
La nostra gamma di piedini a incastro è progettata per essere semplicemente inserita in fori o punzonature, alle estremità dei tubi o alla base dei mobili, rendendo l'installazione facile e veloce. Possono fornire stabilità e supporto in vari settori e applicazioni tra cui: uffici e vendita al dettaglio, produzione di piccoli e grandi elettrodomestici, mobili e armadi, contenitori e alloggiamenti, scaffalature in vetro e supporto per tavoli, soluzioni di impilamento, apparecchiature elettriche ed elettroniche e molti altri.
Codice Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale base | Colore | Altezza base | Intervallo diametro foro compatibile | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2081 € - 0,4134 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Nero
|
0.18 in
4.57 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1.46 in
37.08 mm
|
||
| 0,1444 € - 0,2849 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Naturale
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 0,1276 € - 0,2528 € | 23672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
Naturale
|
0.156 in
3.96 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1361 € - 0,2697 € | 21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
Naturale
|
0.094 in
2.39 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 0,1052 € - 0,2085 € | 84000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Naturale
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1756 € - 0,3479 € | 51200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Naturale
|
0.15 in
3.81 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.007 in
0.19 mm
|
||
| 0,1624 € - 0,2481 € | 6515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Naturale
|
0.188 in
4.78 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0798 € - 0,1247 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Naturale
|
0.3 in
7.62 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 0,0573 € - 0,061 € | 371 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PVC
|
Nero
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.087 - 0.177 in
2.2 - 4.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3696 € - 0,5532 € | 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,1401 € - 1,2224 € | Richiedi il lead time qui |
Gomma
|
Nero
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,2052 € - 2,531 € | 184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Gomma
|
Nero
|
1.484 in
37.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1052 € - 0,2085 € | 30000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
Naturale
|
0.042 in
1.07 mm
|
0.157 - 0.157 in
4 - 4.0 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 0,0934 € - 0,1852 € | Richiedi il lead time qui |
PA
|
Naturale
|
0.635 in
16.13 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 0,1954 € - 0,3866 € | 25846 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Naturale
|
0.156 in
3.96 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,837 € - 1,1897 € | 1008 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
|
0.787 - 1.575 in
20.0 - 40.0 mm
|
|
||
| 0,2195 € - 0,2506 € | 26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.177 - 0.181 in
4.5 - 4.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,8837 € - 4,045 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Gomma
|
Nero
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1572 € - 0,3127 € | 40030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Nero
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0543 € - 0,0761 € | 97900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Naturale
|
0.093 in
2.36 mm
|
0.11 - 0.126 in
2.8 - 3.2 mm
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare