Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I piedini a pressione, comunemente noti come piedini a incastro, sono la scelta ideale per una serie di applicazioni. Hanno una serie di proprietà utili che possono fornire protezione delle superfici, smorzamento delle vibrazioni, mantenimento della resistenza e prevenzione degli slittamenti.
La nostra gamma di piedini a incastro è progettata per essere semplicemente inserita in fori o punzonature, alle estremità dei tubi o alla base dei mobili, rendendo l'installazione facile e veloce. Possono fornire stabilità e supporto in vari settori e applicazioni tra cui: uffici e vendita al dettaglio, produzione di piccoli e grandi elettrodomestici, mobili e armadi, contenitori e alloggiamenti, scaffalature in vetro e supporto per tavoli, soluzioni di impilamento, apparecchiature elettriche ed elettroniche e molti altri.
Codice Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale base | Colore | Altezza base | Intervallo diametro foro compatibile | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1401 € - 1,2224 € | Richiedi il lead time qui |
Gomma
|
Nero
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,8837 € - 4,045 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Gomma
|
Nero
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,5135 € - 3,1784 € | 5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1052 € - 0,2085 € | 30000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
Naturale
|
0.042 in
1.07 mm
|
0.157 - 0.157 in
4 - 4.0 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 0,1308 € - 0,2911 € | 26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.228 - 0.236 in
5.8 - 6.0 mm
|
|
||
| 1,1882 € - 2,4954 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Gomma
|
Nero
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 3,3566 € - 7,049 € | 181 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Gomma
|
Grigio
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,211 € - 0,4193 € | 12600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Naturale
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.154 - 0.165 in
3.9 - 4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0975 € - 0,1933 € | 72300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
Naturale
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1798 € - 0,3569 € | 23100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
Naturale
|
0.18 in
4.57 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,3148 € - 0,5918 € | 39688 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,2818 € - 0,284 € | 36750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
|
0.984 - 0.197 in
25.0 - 5.0 mm
|
|
||
| 0,1345 € - 0,3152 € | 19450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.437 - 0.524 in
11.1 - 13.3 mm
|
|
||
| 1,0916 € - 5,6511 € | 846 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,8469 € - 1,8708 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
|
0.787 - 1.575 in
20.0 - 40.0 mm
|
|
||
| 0,2322 € - 0,4234 € | 72583 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 - 0.13 in
3.0 - 3.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0983 € - 0,17 € | 57617 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Naturale
|
0.093 in
2.36 mm
|
0.189 - 0.217 in
4.8 - 5.5 mm
|
0.39 in
9.91 mm
|
||
| 0,1997 € - 0,3955 € | 9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Naturale
|
0.09 in
2.28 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2209 € - 0,4493 € | Richiedi il lead time qui |
Nylon
|
Naturale
|
0.18 in
4.57 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1.46 in
37.08 mm
|
||
| 0,2195 € - 0,2506 € | 26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.177 - 0.181 in
4.5 - 4.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare