I piedini con montaggio mediante perno e base rigida in metallo rappresentano una soluzione economica per applicazioni poco gravose. Ideali per mettere a livello scaffali, mobili per ufficio, espositori per punti vendita, mobili in legno e macchinari di piccole dimensioni.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Tipo base | Colore | Lunghezza filetto | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3758 € - 0,7457 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Esagonale
|
Nero
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6632 € - 1,3144 € | 258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Esagonale
|
Nero
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,4767 € - 0,5955 € | 698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Esagonale
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6687 € - 1,6598 € | 1701 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Esagonale
|
Nero
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,2755 € - 2,8283 € | 1786 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Esagonale
|
Nero
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,5997 € - 1,1868 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Esagonale
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9064 € - 1,7961 € | 5545 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Esagonale
|
Nero
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,6452 € - 1,5959 € | 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Esagonale
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7171 € - 1,3115 € | 2690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Esagonale
|
Nero
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,4214 € - 0,8357 € | 27500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Esagonale
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7378 € - 1,4624 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Esagonale
|
Nero
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7295 € - 1,445 € | 913 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Esagonale
|
Nero
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,7061 € - 1,3986 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Esagonale
|
Nero
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6563 € - 1,6249 € | 2021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Esagonale
|
Nero
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7489 € - 1,7584 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Esagonale
|
Nero
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,6535 € - 1,2941 € | 3804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Esagonale
|
Nero
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6812 € - 1,3493 € | 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Esagonale
|
Nero
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7074 € - 0,8829 € | 229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Esagonale
|
Nero
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,0515 € - 2,0834 € | 8644 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Esagonale
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 75,8319 € - 78,3053 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
Asymmetrical
|
Nero
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare