I piedini con montaggio mediante perno e base rigida in metallo rappresentano una soluzione economica per applicazioni poco gravose. Ideali per mettere a livello scaffali, mobili per ufficio, espositori per punti vendita, mobili in legno e macchinari di piccole dimensioni.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Tipo base | Colore | Lunghezza filetto | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111,8944 € - 111,8944 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
Rigida, in plastica
|
Nero
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 84,2331 € - 88,6548 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Rigida, in plastica
|
Nero
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 26,2537 € - 29,1555 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Rigida, in plastica
|
Nero
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 46,1928 € - 51,3192 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Rigida, in plastica
|
Nero
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 22,7695 € - 45,1205 € | 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Rigida, in plastica
|
Naturale
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 33,3451 € - 33,3451 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Rigida, in plastica
|
Naturale
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 26,7926 € - 29,7496 € | 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
Rigida, in plastica
|
Nero
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 98,2443 € - 103,426 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
Rigida, in plastica
|
Nero
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 66,2045 € - 88,2459 € | Richiedi il lead time qui |
M24
|
Rigida, in plastica
|
Naturale
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 1,2568 € - 1,2568 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
Rigida, in plastica
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 10274705 | 48,3069 € - 53,6682 € | 101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
Rigida, in plastica
|
Nero
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
|
| 1,3524 € - 1,3524 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
Rigida, in plastica
|
Nero
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 27,3177 € - 30,33 € | 108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
Rigida, in plastica
|
Nero
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 27,3177 € - 30,33 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
Rigida, in plastica
|
Nero
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 50,3934 € - 55,9757 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Rigida, in plastica
|
Nero
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 66,8994 € - 89,1946 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
Rigida, in plastica
|
Naturale
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 129,2928 € - 136,0774 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Rigida, in plastica
|
Nero
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 89,5155 € - 94,2313 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
Rigida, in plastica
|
Nero
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 62,1418 € - 62,1418 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
Rigida, in plastica
|
Naturale
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 26,6063 € - 52,7089 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Rigida, in plastica
|
Naturale
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare