Menu Ricerca

Piedini con montaggio con perno - Base rigida in metallo

Disponibile

I piedini con montaggio mediante perno e base rigida in metallo rappresentano una soluzione economica per applicazioni poco gravose. Ideali per mettere a livello scaffali, mobili per ufficio, espositori per punti vendita, mobili in legno e macchinari di piccole dimensioni.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
97 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Tipo base Colore Lunghezza filetto Diametro base Acquista
64,7639 € - 68,3565 € Richiedi il lead time qui
M16
Asymmetrical
Nero
150.0 mm
151.0 mm
0,7157 € - 1,7729 € 3970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Esagonale
Nero
45.0 mm
30.0 mm
0,7848 € - 1,4305 € 940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
35.0 mm
27.0 mm
0,4449 € - 0,8821 € 4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Esagonale
Nero
15.0 mm
17.0 mm
0,5388 € - 1,0678 € 888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Esagonale
Nero
35.0 mm
17.0 mm
0,9175 € - 1,8164 € 1151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
25.0 mm
30.0 mm
0,4629 € - 0,9169 € 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Esagonale
Nero
55.0 mm
20.0 mm
0,7793 € - 1,8164 € 348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
35.0 mm
30.0 mm
0,7378 € - 1,4624 € 1475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
55.0 mm
17.0 mm
1,1883 € - 2,3533 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Esagonale
Nero
15.0 mm
19.0 mm
0,9948 € - 1,9702 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
75.0 mm
27.0 mm
0,5665 € - 1,1229 € 4116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
25.0 mm
17.0 mm
0,7226 € - 1,4305 € 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
25.0 mm
27.0 mm
0,6383 € - 1,4856 € 1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
25.0 mm
25.0 mm
1,4976 € - 3,5405 € 487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
145.0 mm
27.0 mm
0,9492 € - 1,8803 € 333 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
45.0 mm
30.0 mm
1,5061 € - 2,9887 € 912 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
105.0 mm
27.0 mm
0,543 € - 1,0765 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Esagonale
Nero
15.0 mm
25.0 mm
2,4733 € - 3,0951 € 6302 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Esagonale
Nero
38.0 mm
36.0 mm
3,2057 € - 3,2057 € 9581 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Esagonale
Nero
38.0 mm
36.0 mm
  • di 5
Piedini larghi regolabili 151.0 mm M16 150.0 mm Nero

10193105

Fascia di prezzo
68,3565 € - 64,7639 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    151.0 mm
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Asymmetrical
Piedini regolabili esagonali 30.0 mm M8 45.0 mm Nero

10290880

Fascia di prezzo
1,7729 € - 0,7157 €

Livelli di giacenza
3970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    45.0 mm
  • Materiale base
    LDPE
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 27.0 mm M10 35.0 mm Nero

10290774

Fascia di prezzo
1,4305 € - 0,7848 €

Livelli di giacenza
940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    27.0 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 17.0 mm M8 15.0 mm Nero

10290484

Fascia di prezzo
0,8821 € - 0,4449 €

Livelli di giacenza
4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    17.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 17.0 mm M8 35.0 mm Nero

10290507

Fascia di prezzo
1,0678 € - 0,5388 €

Livelli di giacenza
888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    17.0 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 30.0 mm M10 25.0 mm Nero

10290903

Fascia di prezzo
1,8164 € - 0,9175 €

Livelli di giacenza
1151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    LDPE
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 20.0 mm M6 55.0 mm Nero

10290620

Fascia di prezzo
0,9169 € - 0,4629 €

Livelli di giacenza
14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro base
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    55.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 30.0 mm M10 35.0 mm Nero

10290910

Fascia di prezzo
1,8164 € - 0,7793 €

Livelli di giacenza
348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Materiale base
    LDPE
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 17.0 mm M10 55.0 mm Nero

10290545

Fascia di prezzo
1,4624 € - 0,7378 €

Livelli di giacenza
1475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    17.0 mm
  • Lunghezza filetto
    55.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
19.0 mm Piedini regolabili con perno di attacco M8 15.0 mm

10290590

Fascia di prezzo
2,3533 € - 1,1883 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Materiale base
    LDPE
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 27.0 mm M10 75.0 mm Nero

10290811

Fascia di prezzo
1,9702 € - 0,9948 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    27.0 mm
  • Lunghezza filetto
    75.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 17.0 mm M10 25.0 mm Nero

10290514

Fascia di prezzo
1,1229 € - 0,5665 €

Livelli di giacenza
4116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    17.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 27.0 mm M10 25.0 mm Nero

10290767

Fascia di prezzo
1,4305 € - 0,7226 €

Livelli di giacenza
750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    27.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 25.0 mm M10 25.0 mm Nero

10290729

Fascia di prezzo
1,4856 € - 0,6383 €

Livelli di giacenza
1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    LDPE
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 27.0 mm M10 145.0 mm Nero

10290835

Fascia di prezzo
3,5405 € - 1,4976 €

Livelli di giacenza
487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    27.0 mm
  • Lunghezza filetto
    145.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 30.0 mm M10 45.0 mm Nero

10290927

Fascia di prezzo
1,8803 € - 0,9492 €

Livelli di giacenza
333 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    45.0 mm
  • Materiale base
    LDPE
  • Tipo base
    Esagonale
27.0 mm Piedini regolabili con perno di attacco M10 105.0 mm

10290828

Fascia di prezzo
2,9887 € - 1,5061 €

Livelli di giacenza
912 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    27.0 mm
  • Lunghezza filetto
    105.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 25.0 mm M8 15.0 mm Nero

10290675

Fascia di prezzo
1,0765 € - 0,543 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Materiale base
    LDPE
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili Ottagonale 36.0 mm M6 38.0 mm Gomma

10291603

Fascia di prezzo
3,0951 € - 2,4733 €

Livelli di giacenza
6302 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro base
    36.0 mm
  • Lunghezza perno
    38.0 mm
  • Lunghezza filetto
    38.0 mm
  • Materiale base
    Gomma
Piedini regolabili Ottagonale 36.0 mm M8 18.0 mm Gomma

10291627

Fascia di prezzo
3,2057 € - 3,2057 €

Livelli di giacenza
9581 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    36.0 mm
  • Lunghezza perno
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    38.0 mm
  • Materiale base
    Gomma