Menu Ricerca

Piedini con montaggio con perno - Base rigida in metallo

Disponibile

I piedini con montaggio mediante perno e base rigida in metallo rappresentano una soluzione economica per applicazioni poco gravose. Ideali per mettere a livello scaffali, mobili per ufficio, espositori per punti vendita, mobili in legno e macchinari di piccole dimensioni.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
97 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Tipo base Colore Lunghezza filetto Diametro base Acquista
3,5097 € - 3,5097 € 230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
38.0 mm
36.0 mm
2,4872 € - 3,0951 € 186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Esagonale
Nero
18.0 mm
36.0 mm
0,9865 € - 1,8019 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
45.0 mm
27.0 mm
0,6231 € - 1,2332 € 1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Esagonale
Nero
15.0 mm
20.0 mm
0,5126 € - 1,0156 € 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Esagonale
Nero
25.0 mm
17.0 mm
2,9984 € - 2,9984 € Richiedi il lead time qui
M6
Esagonale
Nero
18.0 mm
36.0 mm
47,7127 € - 50,3796 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M24
Asymmetrical
Nero
200.0 mm
151.0 mm
50,3934 € - 55,9757 € Richiedi il lead time qui
M20
Rigida, in plastica
Nero
150.0 mm
124.0 mm
115,2402 € - 121,32 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
Rigida, in plastica
Nero
150.0 mm
123.0 mm
1,3524 € - 1,3524 € Richiedi il lead time qui
M10
Rigida, in plastica
Nero
60.0 mm
46.0 mm
26,7926 € - 29,7496 € 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
Rigida, in plastica
Nero
100.0 mm
124.0 mm
66,8994 € - 89,1946 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
Rigida, in plastica
Naturale
200.0 mm
120.0 mm
66,2045 € - 88,2459 € Richiedi il lead time qui
M24
Rigida, in plastica
Naturale
200.0 mm
120.0 mm
50,3934 € - 55,9757 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
Rigida, in plastica
Nero
150.0 mm
124.0 mm
98,2443 € - 103,426 € Richiedi il lead time qui
M20
Rigida, in plastica
Nero
100.0 mm
123.0 mm
26,2537 € - 29,1555 € 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
Rigida, in plastica
Nero
100.0 mm
124.0 mm
111,8944 € - 111,8944 € Richiedi il lead time qui
M16
Rigida, in plastica
Nero
100.0 mm
123.0 mm
24,7507 € - 33,0102 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Rigida, in plastica
Naturale
125.0 mm
60.0 mm
28,9781 € - 28,9781 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Rigida, in plastica
Naturale
75.0 mm
50.0 mm
84,2331 € - 88,6548 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
Rigida, in plastica
Nero
150.0 mm
123.0 mm
  • di 5
Piedini regolabili Ottagonale 36.0 mm M10 18.0 mm Gomma

10292044

Fascia di prezzo
3,5097 € - 3,5097 €

Livelli di giacenza
230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    36.0 mm
  • Lunghezza perno
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    38.0 mm
  • Materiale base
    Gomma
Piedini regolabili Ottagonale 36.0 mm M8 38.0 mm Gomma

10291610

Fascia di prezzo
3,0951 € - 2,4872 €

Livelli di giacenza
186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    36.0 mm
  • Lunghezza perno
    38.0 mm
  • Lunghezza filetto
    18.0 mm
  • Materiale base
    Gomma
Piedini regolabili esagonali 27.0 mm M10 45.0 mm Nero

10290781

Fascia di prezzo
1,8019 € - 0,9865 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    27.0 mm
  • Lunghezza filetto
    45.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
20.0 mm Piedini regolabili con perno di attacco M8 15.0 mm

10290637

Fascia di prezzo
1,2332 € - 0,6231 €

Livelli di giacenza
1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Materiale base
    LDPE
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 17.0 mm M8 25.0 mm Nero

10290491

Fascia di prezzo
1,0156 € - 0,5126 €

Livelli di giacenza
2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    17.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
Ottagonale Ottagonale Piedini regolabili con perno di attacco M6 18.0 mm

10291597

Fascia di prezzo
2,9984 € - 2,9984 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro base
    36.0 mm
  • Lunghezza perno
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    18.0 mm
  • Materiale base
    Gomma
Piedini larghi regolabili 151.0 mm M24 200.0 mm Nero

10193051

Fascia di prezzo
50,3796 € - 47,7127 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M24
  • Diametro base
    151.0 mm
  • Lunghezza filetto
    200.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio
  • Tipo base
    Asymmetrical
Piedini regolabili 124.0 mm M20 150.0 mm Nero

10274729

Fascia di prezzo
55,9757 € - 50,3934 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro base
    124.0 mm
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio
  • Tipo base
    Rigida, in plastica
Piedini regolabili 123.0 mm M20 150.0 mm Nero

10274804

Fascia di prezzo
121,32 € - 115,2402 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro base
    123.0 mm
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Rigida, in plastica
Piedini regolabili 46.0 mm M10 60.0 mm Nero

10255223

Fascia di prezzo
1,3524 € - 1,3524 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    46.0 mm
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio
  • Tipo base
    Rigida, in plastica
Piedini regolabili 124.0 mm M20 100.0 mm Nero

10274699

Fascia di prezzo
29,7496 € - 26,7926 €

Livelli di giacenza
82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro base
    124.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio
  • Tipo base
    Rigida, in plastica
Piedini regolabili non articolati 120.0 mm M20 200.0 mm Naturale

10300404

Fascia di prezzo
89,1946 € - 66,8994 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro base
    120.0 mm
  • Lunghezza filetto
    200.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Rigida, in plastica
Piedini a basso profilo 120.0 mm M24 200.0 mm Naturale

10300329

Fascia di prezzo
88,2459 € - 66,2045 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M24
  • Diametro base
    120.0 mm
  • Lunghezza filetto
    200.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio
  • Tipo base
    Rigida, in plastica
Piedini regolabili 124.0 mm M16 150.0 mm Nero

10274682

Fascia di prezzo
55,9757 € - 50,3934 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    124.0 mm
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio
  • Tipo base
    Rigida, in plastica
Piedini regolabili 123.0 mm M20 100.0 mm Nero

10274774

Fascia di prezzo
103,426 € - 98,2443 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro base
    123.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Rigida, in plastica
Piedini regolabili 124.0 mm M16 100.0 mm Nero

10274651

Fascia di prezzo
29,1555 € - 26,2537 €

Livelli di giacenza
29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    124.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio
  • Tipo base
    Rigida, in plastica
Piedini regolabili 123.0 mm M16 100.0 mm Nero

10274743

Fascia di prezzo
111,8944 € - 111,8944 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    123.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Rigida, in plastica
Piedini regolabili non articolati 60.0 mm M12 125.0 mm Naturale

10300381

Fascia di prezzo
33,0102 € - 24,7507 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    60.0 mm
  • Lunghezza filetto
    125.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Rigida, in plastica
Piedini regolabili non articolati 50.0 mm M12 75.0 mm Naturale

10300374

Fascia di prezzo
28,9781 € - 28,9781 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    50.0 mm
  • Lunghezza filetto
    75.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Rigida, in plastica
Piedini regolabili 123.0 mm M16 150.0 mm Nero

10274750

Fascia di prezzo
88,6548 € - 84,2331 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    123.0 mm
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Rigida, in plastica