Menu Ricerca

Piedini con montaggio con perno - Base rigida in metallo

Disponibile

I piedini con montaggio mediante perno e base rigida in metallo rappresentano una soluzione economica per applicazioni poco gravose. Ideali per mettere a livello scaffali, mobili per ufficio, espositori per punti vendita, mobili in legno e macchinari di piccole dimensioni.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
97 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Tipo base Colore Lunghezza filetto Diametro base Acquista
0,6535 € - 1,2941 € 3804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Esagonale
Nero
35.0 mm
25.0 mm
0,7378 € - 1,4624 € 799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
55.0 mm
17.0 mm
0,6812 € - 1,3493 € 295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Esagonale
Nero
35.0 mm
20.0 mm
2,9984 € - 2,9984 € 430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Esagonale
Nero
18.0 mm
36.0 mm
3,5097 € - 3,5097 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
38.0 mm
36.0 mm
0,6383 € - 1,4856 € Richiedi il lead time qui
M10
Esagonale
Nero
25.0 mm
25.0 mm
0,543 € - 1,0765 € Richiedi il lead time qui
M8
Esagonale
Nero
15.0 mm
25.0 mm
0,7157 € - 1,7729 € 3977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Esagonale
Nero
45.0 mm
30.0 mm
0,7226 € - 1,4305 € 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
25.0 mm
27.0 mm
0,5665 € - 1,1229 € 4116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
25.0 mm
17.0 mm
0,4629 € - 0,9169 € 22018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Esagonale
Nero
55.0 mm
20.0 mm
0,7489 € - 1,7584 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
75.0 mm
17.0 mm
0,7295 € - 1,445 € 913 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
45.0 mm
17.0 mm
0,7793 € - 1,8164 € 348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
35.0 mm
30.0 mm
0,6563 € - 1,6249 € 2221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
15.0 mm
30.0 mm
0,7848 € - 1,4305 € 940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
35.0 mm
27.0 mm
1,5061 € - 2,9887 € 912 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
105.0 mm
27.0 mm
  • di 5
Piedini regolabili esagonali 25.0 mm M8 35.0 mm Nero

10290699

Fascia di prezzo
1,2941 € - 0,6535 €

Livelli di giacenza
3804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Materiale base
    LDPE
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 17.0 mm M10 55.0 mm Nero

10290545

Fascia di prezzo
1,4624 € - 0,7378 €

Livelli di giacenza
799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    17.0 mm
  • Lunghezza filetto
    55.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
20.0 mm Piedini regolabili con perno di attacco M8 35.0 mm

10290651

Fascia di prezzo
1,3493 € - 0,6812 €

Livelli di giacenza
295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Materiale base
    LDPE
  • Tipo base
    Esagonale
Ottagonale Ottagonale Piedini regolabili con perno di attacco M6 18.0 mm

10291597

Fascia di prezzo
2,9984 € - 2,9984 €

Livelli di giacenza
430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro base
    36.0 mm
  • Lunghezza perno
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    18.0 mm
  • Materiale base
    Gomma
Piedini regolabili Ottagonale 36.0 mm M10 18.0 mm Gomma

10292044

Fascia di prezzo
3,5097 € - 3,5097 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    36.0 mm
  • Lunghezza perno
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    38.0 mm
  • Materiale base
    Gomma
Piedini regolabili esagonali 25.0 mm M10 25.0 mm Nero

10290729

Fascia di prezzo
1,4856 € - 0,6383 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    LDPE
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 25.0 mm M8 15.0 mm Nero

10290675

Fascia di prezzo
1,0765 € - 0,543 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Materiale base
    LDPE
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 30.0 mm M8 45.0 mm Nero

10290880

Fascia di prezzo
1,7729 € - 0,7157 €

Livelli di giacenza
3977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    45.0 mm
  • Materiale base
    LDPE
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 27.0 mm M10 25.0 mm Nero

10290767

Fascia di prezzo
1,4305 € - 0,7226 €

Livelli di giacenza
750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    27.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 17.0 mm M10 25.0 mm Nero

10290514

Fascia di prezzo
1,1229 € - 0,5665 €

Livelli di giacenza
4116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    17.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 20.0 mm M6 55.0 mm Nero

10290620

Fascia di prezzo
0,9169 € - 0,4629 €

Livelli di giacenza
22018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro base
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    55.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 17.0 mm M10 75.0 mm Nero

10290569

Fascia di prezzo
1,7584 € - 0,7489 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    17.0 mm
  • Lunghezza filetto
    75.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 17.0 mm M10 45.0 mm Nero

10290538

Fascia di prezzo
1,445 € - 0,7295 €

Livelli di giacenza
913 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    17.0 mm
  • Lunghezza filetto
    45.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 30.0 mm M10 35.0 mm Nero

10290910

Fascia di prezzo
1,8164 € - 0,7793 €

Livelli di giacenza
348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Materiale base
    LDPE
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 30.0 mm M10 15.0 mm Nero

10290897

Fascia di prezzo
1,6249 € - 0,6563 €

Livelli di giacenza
2221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Materiale base
    LDPE
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 27.0 mm M10 35.0 mm Nero

10290774

Fascia di prezzo
1,4305 € - 0,7848 €

Livelli di giacenza
940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    27.0 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
27.0 mm Piedini regolabili con perno di attacco M10 105.0 mm

10290828

Fascia di prezzo
2,9887 € - 1,5061 €

Livelli di giacenza
912 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    27.0 mm
  • Lunghezza filetto
    105.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale