Menu Ricerca

Piedini con montaggio con perno - Base rigida in plastica

Disponibile

I piedini regolabili con montaggio mediante perno e base rigida in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. La base in plastica fornisce una superficie levigata non abrasiva che protegge i pavimenti.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
59 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Materiale (nome esteso) Diametro base Acquista
0,7279 € - 2,8609 € 717 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
25.0 mm
Polipropilene
20.0 mm
1,0324 € - 4,0506 € Richiedi il lead time qui
M8
20.0 mm
Polipropilene
20.0 mm
1,303 € - 5,1129 € Richiedi il lead time qui
M10
25.0 mm
Polipropilene
25.0 mm
0,8682 € - 3,4133 € 436 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
20.0 mm
Polipropilene
16.0 mm
0,7719 € - 3,0309 € 2545 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
50.0 mm
Polipropilene
50.0 mm
1,1599 € - 4,5463 € Richiedi il lead time qui
M8
25.0 mm
Polipropilene
25.0 mm
1,3823 € - 5,4245 € Richiedi il lead time qui
M10
35.0 mm
Polipropilene
35.0 mm
0,9206 € - 3,6116 € Richiedi il lead time qui
M8
25.0 mm
Polipropilene
25.0 mm
0,8186 € - 3,215 € Richiedi il lead time qui
M6
25.0 mm
Polipropilene
25.0 mm
0,8682 € - 1,7191 € 780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
65.0 mm
Nylon; acciaio
17.0 mm
0,9758 € - 3,824 € 460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
16.0 mm
Polipropilene
37.0 mm
1,2293 € - 4,8296 € Richiedi il lead time qui
M10
35.0 mm
Polipropilene
35.0 mm
0,6855 € - 2,7051 € 202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
20.0 mm
Polipropilene
20.0 mm
1,5296 € - 4,6172 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
40.0 mm
Polipropilene
38.0 mm
2,5918 € - 5,3112 € Richiedi il lead time qui
M8
80.0 mm
Polipropilene
48.0 mm
5,6086 € - 7,9314 € 154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
100.0 mm
Polipropilene
48.0 mm
1,4078 € - 4,2489 € 1180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
16.0 mm
Polipropilene
48.0 mm
1,1146 € - 4,3339 € 685 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
30.0 mm
Polipropilene
38.0 mm
1,4163 € - 4,2914 € 541 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
20.0 mm
Polipropilene
48.0 mm
1,116 € - 4,3339 € 530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
16.0 mm
Polipropilene
48.0 mm
  • di 3
Piedini a basso profilo 20.0 mm M6 25.0 mm Nero

10324806

Fascia di prezzo
2,8609 € - 0,7279 €

Livelli di giacenza
717 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro base
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    PE;PA
  • Tipo base
    Low Profile
Piedini a basso profilo 20.0 mm M8 20.0 mm Nero

10324868

Fascia di prezzo
4,0506 € - 1,0324 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Materiale base
    PE;PA
  • Tipo base
    Low Profile
Piedini a basso profilo 25.0 mm M10 25.0 mm Nero

10324899

Fascia di prezzo
5,1129 € - 1,303 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Low Profile
Piedini a basso profilo 16.0 mm M8 20.0 mm Nero

10324837

Fascia di prezzo
3,4133 € - 0,8682 €

Livelli di giacenza
436 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    16.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Low Profile
Piedini a basso profilo 50.0 mm M6 50.0 mm Nero

10324813

Fascia di prezzo
3,0309 € - 0,7719 €

Livelli di giacenza
2545 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro base
    50.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Materiale base
    PE;PA
  • Tipo base
    Low Profile
Piedini a basso profilo 25.0 mm M8 25.0 mm Nero

10324875

Fascia di prezzo
4,5463 € - 1,1599 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    PE;PA
  • Tipo base
    Low Profile
Piedini a basso profilo 35.0 mm M10 35.0 mm Nero

10324905

Fascia di prezzo
5,4245 € - 1,3823 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    35.0 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Low Profile
Piedini a basso profilo 25.0 mm M8 25.0 mm Nero

10324844

Fascia di prezzo
3,6116 € - 0,9206 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    PE;PA
  • Tipo base
    Low Profile
Piedini a basso profilo 25.0 mm M6 25.0 mm Nero

10324820

Fascia di prezzo
3,215 € - 0,8186 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Low Profile
Piedini regolabili esagonali 17.0 mm M10 65.0 mm Nero

10290552

Fascia di prezzo
1,7191 € - 0,8682 €

Livelli di giacenza
780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    17.0 mm
  • Altezza base
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    65.0 mm
  • Materiale base
    PA
Piedini a basso profilo 37.0 mm M8 16.0 mm Nero

10324851

Fascia di prezzo
3,824 € - 0,9758 €

Livelli di giacenza
460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    37.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Materiale base
    PE;PA
  • Tipo base
    Low Profile
Piedini a basso profilo 35.0 mm M10 35.0 mm Nero

10324882

Fascia di prezzo
4,8296 € - 1,2293 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    35.0 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Low Profile
Piedini a basso profilo 20.0 mm M6 20.0 mm Nero

10324790

Fascia di prezzo
2,7051 € - 0,6855 €

Livelli di giacenza
202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro base
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Low Profile
Piedini regolabili 38.0 mm M10 40.0 mm Nero

10351284

Fascia di prezzo
4,6172 € - 1,5296 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 48.0 mm M8 80.0 mm Nero

10351628

Fascia di prezzo
5,3112 € - 2,5918 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Lunghezza filetto
    80.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 48.0 mm M10 100.0 mm Nero

10351543

Fascia di prezzo
7,9314 € - 5,6086 €

Livelli di giacenza
154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 48.0 mm M10 16.0 mm Nero

10351451

Fascia di prezzo
4,2489 € - 1,4078 €

Livelli di giacenza
1180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 38.0 mm M8 30.0 mm Nero

10351376

Fascia di prezzo
4,3339 € - 1,1146 €

Livelli di giacenza
685 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 48.0 mm M10 20.0 mm Nero

10351468

Fascia di prezzo
4,2914 € - 1,4163 €

Livelli di giacenza
541 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 48.0 mm M8 16.0 mm Nero

10351550

Fascia di prezzo
4,3339 € - 1,116 €

Livelli di giacenza
530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigid