Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I piedini regolabili con montaggio mediante perno e base rigida in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. La base in plastica fornisce una superficie levigata non abrasiva che protegge i pavimenti.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Materiale (nome esteso) | Diametro base | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10286777 | 0,438 € - 0,438 € | 9400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0,5914 € - 0,5914 € | 20967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,209 € - 1,2339 € | 3655 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
0,4532 € - 0,4532 € | 4547 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,3278 € - 4,0347 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polipropilene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
2,1003 € - 5,1264 € | 640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polipropilene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,0308 € - 4,0347 € | 112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropilene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
4,3802 € - 6,7707 € | 2953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropilene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,3195 € - 3,9795 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polipropilene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,5614 € - 4,7118 € | 171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polipropilene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,1455 € - 4,4631 € | 891 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polipropilene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,209 € - 3,6479 € | 359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polipropilene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,5614 € - 4,7118 € | 3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polipropilene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
4,4631 € - 6,9088 € | 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropilene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,7394 € - 0,9174 € | 573 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon 6/6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
3,9795 € - 6,1627 € | 270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polipropilene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
5,4718 € - 7,7379 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polipropilene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,3734 € - 4,1453 € | 1180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropilene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
2,5286 € - 5,1816 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropilene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,1068 € - 4,3249 € | 2672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropilene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare