Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I piedini regolabili con montaggio mediante perno e base rigida in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. La base in plastica fornisce una superficie levigata non abrasiva che protegge i pavimenti.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Materiale (nome esteso) | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4718 € - 7,7379 € | 164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polipropilene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2,5286 € - 5,1816 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropilene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 3,9242 € - 6,0521 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polipropilene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,3126 € - 3,9518 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropilene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,0308 € - 4,0347 € | 112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropilene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,7951 € - 0,7951 € | 540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropilene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 5,4027 € - 7,6412 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polipropilene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,9795 € - 6,1627 € | 270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polipropilene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,5614 € - 4,7118 € | 151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polipropilene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,3904 € - 5,8034 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polipropilene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,1455 € - 4,4631 € | 841 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polipropilene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,3817 € - 4,1867 € | 571 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropilene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 4,8776 € - 6,8812 € | 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polipropilene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,3195 € - 3,9795 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polipropilene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2,1279 € - 5,1678 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polipropilene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2,1003 € - 5,1264 € | 640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polipropilene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,7824 € - 5,4027 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polipropilene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,7148 € - 0,7148 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polipropilene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,4631 € - 6,9088 € | 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropilene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 4,3802 € - 6,7707 € | 2953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropilene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare