Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I piedini regolabili con montaggio mediante perno e base rigida in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. La base in plastica fornisce una superficie levigata non abrasiva che protegge i pavimenti.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Materiale (nome esteso) | Diametro base | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1003 € - 5,1264 € | 640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polipropilene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,3278 € - 4,0347 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polipropilene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,0308 € - 4,0347 € | 112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropilene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
3,9242 € - 6,0521 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polipropilene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
4,8776 € - 6,8812 € | 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polipropilene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,209 € - 3,6479 € | 359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polipropilene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,847 € - 1,6772 € | 780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.559 in
65.0 mm
|
Nylon; acciaio
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,847 € - 3,33 € | 436 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropilene
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,2712 € - 4,9882 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropilene
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,0073 € - 3,9518 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropilene
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,952 € - 3,7308 € | 470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropilene
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
0,7986 € - 3,1366 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropilene
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,1993 € - 4,7118 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polipropilene
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,7102 € - 2,7911 € | 1457 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropilene
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,8981 € - 3,5235 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropilene
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,753 € - 2,957 € | 1785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polipropilene
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1,3486 € - 5,2922 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polipropilene
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,1316 € - 4,4355 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropilene
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,6687 € - 2,6391 € | 402 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropilene
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare