Menu Ricerca

Piedini con perno di attacco

Disponibile

I piedini con perno di attacco, a volte chiamati piedini scorrevoli a fungo a causa della forma a fungo del piedino, sono una valida sostituzione delle ruote con perno o dei piedini con perno. Inseriti nelle gambe o alla base di un'applicazione, permettono di spostare senza problemi e facilmente i mobili. Offrono più stabilità di una ruota, che rischia di muoversi in avanti e indietro, in particolare su superfici piastrellate o laminate.

La nostra gamma di piedini con perno di attacco ha una base, o piedino, in poliammide nera (PA) e uno stelo in acciaio galvanizzato. Lo stelo del perno di attacco rende l'installazione veloce e la base liscia in PA offre una manovrabilità senza sforzo.

Ci sono sei tipi tra cui scegliere, per soddisfare una varietà di esigenze applicative. Il tipo 4 è fornito con base cava.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
6 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza base Diametro foro per vite Capacità di carico Lunghezza stelo Diametro base Acquista
0,9933 € - 0,9933 € 4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.0 mm
11.0 mm
50.0 kg
25.0 mm
50.0 mm
2,1368 € - 2,1368 € 3155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.0 mm
11.0 mm
55.0 kg
22.0 mm
55.0 mm
0,9933 € - 0,9933 € 5265 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
11.0 mm
55.0 kg
22.0 mm
49.0 mm
0,9399 € - 1,2518 € 1983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
11.0 mm
50.0 kg
22.0 mm
60.0 mm
0,9717 € - 1,9491 € 599 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
58.0 mm
8.0 mm
50.0 kg
38.0 mm
70.0 mm
1,2518 € - 1,2518 € 2347 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
58.0 mm
11.0 mm
50.0 kg
22.0 mm
54.0 mm
Piedini con perno di attacco 6 50.0 mm 31.0 mm Nylon

10302583

Fascia di prezzo
0,9933 € - 0,9933 €

Livelli di giacenza
4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    6
  • Capacità di carico
    50.0 kg
  • Diametro foro per vite
    11.0 mm
  • Lunghezza stelo
    25.0 mm
  • Altezza base
    31.0 mm
Piedini con perno di attacco Piedini con fissaggio a vite 55.0 mm 63.0 mm Nylon

10302637

Fascia di prezzo
2,1368 € - 2,1368 €

Livelli di giacenza
3155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Capacità di carico
    55.0 kg
  • Diametro foro per vite
    11.0 mm
  • Lunghezza stelo
    22.0 mm
  • Altezza base
    63.0 mm
Piedini con perno di attacco Piedini con fissaggio a vite 49.0 mm 36.0 mm Nylon

10302620

Fascia di prezzo
0,9933 € - 0,9933 €

Livelli di giacenza
5265 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    5
  • Capacità di carico
    55.0 kg
  • Diametro foro per vite
    11.0 mm
  • Lunghezza stelo
    22.0 mm
  • Altezza base
    36.0 mm
Piedini con perno di attacco 4 (base cava) 60.0 mm 36.0 mm Nylon

10302613

Fascia di prezzo
1,2518 € - 0,9399 €

Livelli di giacenza
1983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    4
  • Capacità di carico
    50.0 kg
  • Diametro foro per vite
    11.0 mm
  • Lunghezza stelo
    22.0 mm
  • Altezza base
    36.0 mm
Piedini con perno di attacco Piedini con fissaggio a vite 70.0 mm 58.0 mm Nylon

10302606

Fascia di prezzo
1,9491 € - 0,9717 €

Livelli di giacenza
599 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    3
  • Capacità di carico
    50.0 kg
  • Diametro foro per vite
    8.0 mm
  • Lunghezza stelo
    38.0 mm
  • Altezza base
    58.0 mm
Piedini con perno di attacco Piedini con fissaggio a vite 54.0 mm 58.0 mm Nylon

10302590

Fascia di prezzo
1,2518 € - 1,2518 €

Livelli di giacenza
2347 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Capacità di carico
    50.0 kg
  • Diametro foro per vite
    11.0 mm
  • Lunghezza stelo
    22.0 mm
  • Altezza base
    58.0 mm