Menu Ricerca

Piedini di livellamento - Prigioniero/Profilo ridotto

Disponibile

I piedini di livellamento con montaggio mediante perno e con base girevole in metallo rappresentano una soluzione durevole per l'installazione di macchinari o nastri convogliatori. Questi piedini sono dotati di perno articolato e prigioniero realizzato per garantire l'accuratezza e la resistenza della filettatura.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
69 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Tipo base Colore Lunghezza filetto Materiale (nome esteso) Diametro base Acquista
120,3772 € - 133,7571 € Richiedi il lead time qui
M20
Snodo in plastica
Cromato
92.0 mm
Acciaio inossidabile
100.0 mm
10300169 91,9292 € - 102,142 € Richiedi il lead time qui
M16
Snodo in plastica
Cromato
92.0 mm
Acciaio inossidabile
75.0 mm
101,2344 € - 119,3123 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Snodo in plastica
Cromato
92.0 mm
Acciaio inossidabile
55.0 mm
33,0288 € - 36,6987 € Richiedi il lead time qui
M12
Snodo in plastica
Cromato
160.0 mm
Acciaio inossidabile
55.0 mm
39,378 € - 43,7534 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
Snodo in plastica
Cromato
75.0 mm
Acciaio inossidabile
70.0 mm
50,987 € - 56,6522 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
Snodo in plastica
Cromato
150.0 mm
Acciaio inossidabile
70.0 mm
19,3649 € - 21,5166 € 84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Snodo in plastica
Cromato
60.0 mm
Acciaio inossidabile
38.0 mm
20,5699 € - 22,8554 € 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Snodo in plastica
Cromato
75.0 mm
Acciaio inossidabile
38.0 mm
64,6349 € - 82,0051 € Richiedi il lead time qui
M20
Snodo in plastica
Cromato
92.0 mm
Acciaio inossidabile; gomma nitrilica
100.0 mm
59,4288 € - 79,2136 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Snodo in plastica
Cromato
92.0 mm
Acciaio inossidabile
50.0 mm
55,7825 € - 61,9806 € Richiedi il lead time qui
M20
Snodo in plastica
Cromato
150.0 mm
Acciaio inossidabile
100.0 mm
32,3191 € - 35,9101 € 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Snodo in plastica
Cromato
125.0 mm
Acciaio inossidabile
55.0 mm
31,247 € - 34,7189 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Snodo in plastica
Cromato
75.0 mm
Acciaio inossidabile
55.0 mm
41,2958 € - 45,8842 € Richiedi il lead time qui
M20
Metal Swivel
Cromato
150.0 mm
Acciaio inossidabile; acciaio dolce
100.0 mm
37,8876 € - 42,0974 € Richiedi il lead time qui
M16
Metal Swivel
Cromato
150.0 mm
Acciaio inossidabile; acciaio dolce
70.0 mm
51,352 € - 57,0578 € Richiedi il lead time qui
M16
Snodo in plastica
Cromato
200.0 mm
Acciaio inossidabile
70.0 mm
10300190 63,331 € - 84,4198 € 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
Snodo in plastica
Cromato
92.0 mm
Acciaio inossidabile; gomma nitrilica
75.0 mm
31,365 € - 62,1477 € 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Snodo in plastica
Cromato
75.0 mm
Acciaio temperato
50.0 mm
29,9563 € - 59,3587 € 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Snodo in plastica
Cromato
60.0 mm
Acciaio inossidabile
50.0 mm
37,7909 € - 37,7909 € 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Snodo in plastica
Cromato
150.0 mm
Acciaio temperato
60.0 mm
  • di 4
Piedini igienici regolabili 100.0 mm M20 92.0 mm Cromato

10300176

Fascia di prezzo
133,7571 € - 120,3772 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Colore
    Cromato
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Lunghezza filetto
    92.0 mm
Piedini igienici regolabili 75.0 mm M16 92.0 mm Cromato

10300169

Fascia di prezzo
102,142 € - 91,9292 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    75.0 mm
  • Colore
    Cromato
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Lunghezza filetto
    92.0 mm
Piedini igienici regolabili 55.0 mm M12 92.0 mm Cromato

10300152

Fascia di prezzo
119,3123 € - 101,2344 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    55.0 mm
  • Colore
    Cromato
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Lunghezza filetto
    92.0 mm
Piedini regolabili per impieghi gravosi 55.0 mm M12 160.0 mm Cromato

10253335

Fascia di prezzo
36,6987 € - 33,0288 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    55.0 mm
  • Colore
    Cromato
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Lunghezza filetto
    160.0 mm
Piedini regolabili per impieghi gravosi 70.0 mm M16 75.0 mm Cromato

10253342

Fascia di prezzo
43,7534 € - 39,378 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    70.0 mm
  • Colore
    Cromato
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Lunghezza filetto
    75.0 mm
Piedini regolabili per impieghi gravosi 70.0 mm M16 150.0 mm Cromato

10253359

Fascia di prezzo
56,6522 € - 50,987 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    70.0 mm
  • Colore
    Cromato
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
Piedini regolabili per impieghi gravosi 38.0 mm M8 60.0 mm Cromato

10253298

Fascia di prezzo
21,5166 € - 19,3649 €

Livelli di giacenza
84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Colore
    Cromato
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
Piedini regolabili per impieghi gravosi 38.0 mm M10 75.0 mm Cromato

10253304

Fascia di prezzo
22,8554 € - 20,5699 €

Livelli di giacenza
21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Colore
    Cromato
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Lunghezza filetto
    75.0 mm
Piedini igienici regolabili 100.0 mm M20 92.0 mm Cromato

10300206

Fascia di prezzo
82,0051 € - 64,6349 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Colore
    Cromato
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Lunghezza filetto
    92.0 mm
Piedini igienici regolabili 50.0 mm M12 92.0 mm Cromato

10300183

Fascia di prezzo
79,2136 € - 59,4288 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    50.0 mm
  • Colore
    Cromato
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Lunghezza filetto
    92.0 mm
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M20 150.0 mm Cromato

10253373

Fascia di prezzo
61,9806 € - 55,7825 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Colore
    Cromato
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
Piedini regolabili per impieghi gravosi 55.0 mm M12 125.0 mm Cromato

10253328

Fascia di prezzo
35,9101 € - 32,3191 €

Livelli di giacenza
23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    55.0 mm
  • Colore
    Cromato
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Lunghezza filetto
    125.0 mm
Piedini regolabili per impieghi gravosi 55.0 mm M12 75.0 mm Cromato

10253311

Fascia di prezzo
34,7189 € - 31,247 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    55.0 mm
  • Colore
    Cromato
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Lunghezza filetto
    75.0 mm
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M20 150.0 mm Cromato

10253397

Fascia di prezzo
45,8842 € - 41,2958 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Colore
    Cromato
  • Tipo base
    Metal Swivel
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
Piedini regolabili per impieghi gravosi 70.0 mm M16 150.0 mm Cromato

10253380

Fascia di prezzo
42,0974 € - 37,8876 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    70.0 mm
  • Colore
    Cromato
  • Tipo base
    Metal Swivel
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
Piedini regolabili per impieghi gravosi 70.0 mm M16 200.0 mm Cromato

10253366

Fascia di prezzo
57,0578 € - 51,352 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    70.0 mm
  • Colore
    Cromato
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Lunghezza filetto
    200.0 mm
Piedini igienici regolabili 75.0 mm M16 92.0 mm Cromato

10300190

Fascia di prezzo
84,4198 € - 63,331 €

Livelli di giacenza
26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    75.0 mm
  • Colore
    Cromato
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Lunghezza filetto
    92.0 mm
Piedini a basso profilo 50.0 mm M10 75.0 mm Cromato

10300282

Fascia di prezzo
62,1477 € - 31,365 €

Livelli di giacenza
35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    50.0 mm
  • Colore
    Cromato
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Lunghezza filetto
    75.0 mm
Piedini a basso profilo 50.0 mm M8 60.0 mm Cromato

10300213

Fascia di prezzo
59,3587 € - 29,9563 €

Livelli di giacenza
44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    50.0 mm
  • Colore
    Cromato
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
Piedini a basso profilo 60.0 mm M12 150.0 mm Cromato

10300299

Fascia di prezzo
37,7909 € - 37,7909 €

Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    60.0 mm
  • Colore
    Cromato
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm