Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I piedini di livellamento con montaggio mediante perno e con base girevole in metallo rappresentano una soluzione durevole per l'installazione di macchinari o nastri convogliatori. Questi piedini sono dotati di perno articolato e prigioniero realizzato per garantire l'accuratezza e la resistenza della filettatura.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Tipo base | Colore | Lunghezza filetto | Materiale (nome esteso) | Diametro base | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10300312 | 62,086 € - 62,086 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
Swivel
|
Cromato
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acciaio temperato
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
66,835 € - 89,1313 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
Swivel
|
Cromato
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
30,654 € - 60,7391 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Swivel
|
Cromato
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acciaio temperato
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
31,365 € - 62,1477 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Swivel
|
Cromato
|
2.953 in
75.0 mm
|
Acciaio temperato
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
2,5738 € - 2,8448 € | 2673 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Rigida, in plastica
|
Nero
|
0.787 in
20.0 mm
|
Perno in Acciaio BZP; plastica
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
44,3778 € - 59,1749 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Swivel
|
Cromato
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
29,9563 € - 59,3587 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Swivel
|
Cromato
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
42,4058 € - 42,4058 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Swivel
|
Cromato
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
37,7909 € - 37,7909 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Swivel
|
Cromato
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acciaio temperato
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
46,7121 € - 46,7121 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Swivel
|
Cromato
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acciaio temperato
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
34,8395 € - 69,0217 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Swivel
|
Cromato
|
2.953 in
75.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
8,1248 € - 8,1248 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Rigida, in plastica
|
Nero
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropilene; acciaio
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
6,0936 € - 6,0936 € | 2320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Rigida, in plastica
|
Nero
|
2.362 in
60.0 mm
|
Poliammide; acciaio dolce
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
92,2222 € - 174,4172 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
Rigida, in plastica
|
Nero
|
2.953 in
75.0 mm
|
Acciaio dolce ENP
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
121,9183 € - 135,4812 € | Richiedi il lead time qui |
M24
|
Swivel
|
Cromato
|
7.874 in
200.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
19,3649 € - 21,5166 € | 84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Swivel
|
Cromato
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
50,987 € - 56,6522 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Swivel
|
Cromato
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
59,4288 € - 79,2136 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Swivel
|
Cromato
|
3.622 in
92.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
51,352 € - 57,0578 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
Swivel
|
Cromato
|
7.874 in
200.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
55,7825 € - 61,9806 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
Swivel
|
Cromato
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare