Menu Ricerca

Piedini di livellamento - Prigioniero/Profilo ridotto

Disponibile

I piedini di livellamento con montaggio mediante perno e con base girevole in metallo rappresentano una soluzione durevole per l'installazione di macchinari o nastri convogliatori. Questi piedini sono dotati di perno articolato e prigioniero realizzato per garantire l'accuratezza e la resistenza della filettatura.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
69 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Tipo base Colore Lunghezza filetto Materiale (nome esteso) Diametro base Acquista
44,3778 € - 59,1749 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
Snodo in plastica
Cromato
150.0 mm
Acciaio inossidabile
80.0 mm
10300312 62,086 € - 62,086 € Richiedi il lead time qui
M20
Snodo in plastica
Cromato
150.0 mm
Acciaio temperato
100.0 mm
30,654 € - 60,7391 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Snodo in plastica
Cromato
60.0 mm
Acciaio temperato
50.0 mm
31,365 € - 62,1477 € 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Snodo in plastica
Cromato
75.0 mm
Acciaio temperato
50.0 mm
66,835 € - 89,1313 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
Snodo in plastica
Cromato
150.0 mm
Acciaio inossidabile
100.0 mm
29,9563 € - 59,3587 € 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Snodo in plastica
Cromato
60.0 mm
Acciaio inossidabile
50.0 mm
6,0936 € - 6,0936 € 2270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Rigida, in plastica
Nero
60.0 mm
Poliammide; acciaio dolce
70.0 mm
121,9183 € - 135,4812 € Richiedi il lead time qui
M24
Snodo in plastica
Cromato
200.0 mm
Acciaio inossidabile
120.0 mm
37,7909 € - 37,7909 € 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Snodo in plastica
Cromato
150.0 mm
Acciaio temperato
60.0 mm
2,5738 € - 2,8448 € 2673 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Rigida, in plastica
Nero
20.0 mm
Perno in Acciaio BZP; plastica
70.0 mm
8,1248 € - 8,1248 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Rigida, in plastica
Nero
80.0 mm
Polipropilene; acciaio
70.0 mm
92,2222 € - 174,4172 € Richiedi il lead time qui
M16
Rigida, in plastica
Nero
75.0 mm
Acciaio dolce ENP
70.0 mm
18,0125 € - 44,1063 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6 x 1.0
Snodo in plastica
Cromato
25.4 mm
Acciaio inossidabile
19.1 mm
Richiedi il lead time qui
M10 x 1.5
Snodo in plastica
Cromato
51.0 mm
Acciaio
32.0 mm
29,1554 € - 36,4376 € Richiedi il lead time qui
M20 x 2.5
Snodo in plastica
Rame
51.0 mm
Acciaio
76.0 mm
Richiedi il lead time qui
M16 x 2.0
Snodo in plastica
Rame
51.0 mm
Acciaio
64.0 mm
Richiedi il lead time qui
M16 x 2.0
Snodo in plastica
Cromato
51.0 mm
Acciaio
64.0 mm
Richiedi il lead time qui
M6 x 1.0
Snodo in plastica
Rame
25.4 mm
Acciaio
19.1 mm
Richiedi il lead time qui
M16 x 2.0
Snodo in plastica
Cromato
51.0 mm
Acciaio inossidabile
64.0 mm
Richiedi il lead time qui
M10 x 1.5
Snodo in plastica
Rame
51.0 mm
Acciaio
32.0 mm
  • di 4
Piedini a basso profilo 80.0 mm M16 150.0 mm Cromato

10300244

Fascia di prezzo
59,1749 € - 44,3778 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    80.0 mm
  • Colore
    Cromato
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
Piedini a basso profilo 100.0 mm M20 150.0 mm Cromato

10300312

Fascia di prezzo
62,086 € - 62,086 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Colore
    Cromato
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
Piedini a basso profilo 50.0 mm M8 60.0 mm Cromato

10300275

Fascia di prezzo
60,7391 € - 30,654 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    50.0 mm
  • Colore
    Cromato
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
Piedini a basso profilo 50.0 mm M10 75.0 mm Cromato

10300282

Fascia di prezzo
62,1477 € - 31,365 €

Livelli di giacenza
35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    50.0 mm
  • Colore
    Cromato
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Lunghezza filetto
    75.0 mm
Piedini a basso profilo 100.0 mm M20 150.0 mm Cromato

10300251

Fascia di prezzo
89,1313 € - 66,835 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Colore
    Cromato
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
Piedini a basso profilo 50.0 mm M8 60.0 mm Cromato

10300213

Fascia di prezzo
59,3587 € - 29,9563 €

Livelli di giacenza
44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    50.0 mm
  • Colore
    Cromato
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
Piedini regolabili per impieghi gravosi 70.0 mm M10 60.0 mm Nero

10380598

Fascia di prezzo
6,0936 € - 6,0936 €

Livelli di giacenza
2270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    70.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Tipo base
    Rigida, in plastica
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
Piedini a basso profilo 120.0 mm M24 200.0 mm Cromato

10300268

Fascia di prezzo
135,4812 € - 121,9183 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M24
  • Diametro base
    120.0 mm
  • Colore
    Cromato
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Lunghezza filetto
    200.0 mm
Piedini a basso profilo 60.0 mm M12 150.0 mm Cromato

10300299

Fascia di prezzo
37,7909 € - 37,7909 €

Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    60.0 mm
  • Colore
    Cromato
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
Piedini regolabili per impieghi gravosi 70.0 mm M10 20.0 mm Nero

10380581

Fascia di prezzo
2,8448 € - 2,5738 €

Livelli di giacenza
2673 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    70.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Tipo base
    Rigida, in plastica
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
Piedini regolabili per impieghi gravosi 70.0 mm M12 80.0 mm Nero

10380604

Fascia di prezzo
8,1248 € - 8,1248 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    70.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Tipo base
    Rigida, in plastica
  • Lunghezza filetto
    80.0 mm
Piedini regolabili per impieghi gravosi 70.0 mm M16 75.0 mm Nero

10378014

Fascia di prezzo
174,4172 € - 92,2222 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    70.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Tipo base
    Rigida, in plastica
  • Lunghezza filetto
    75.0 mm
Piedini regolabili 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Cromato

10158531

Fascia di prezzo
44,1063 € - 18,0125 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Diametro base
    19.1 mm
  • Colore
    Cromato
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Lunghezza filetto
    25.4 mm
Piedini regolabili 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Cromato

10158432


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
  • Diametro base
    32.0 mm
  • Colore
    Cromato
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Lunghezza filetto
    51.0 mm
Piedini 76.0 mm M20 x 2.5 2449.3 kg Acciaio

10642290

Fascia di prezzo
36,4376 € - 29,1554 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20 x 2.5
  • Diametro base
    76.0 mm
  • Colore
    Rame
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Lunghezza filetto
    51.0 mm
Piedini regolabili 64.0 mm M16 x 2.0 51.0 mm Rame

10158470


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 2.0
  • Diametro base
    64.0 mm
  • Colore
    Rame
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Lunghezza filetto
    51.0 mm
Piedini regolabili 64.0 mm M16 x 2.0 51.0 mm Cromato

10158487


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 2.0
  • Diametro base
    64.0 mm
  • Colore
    Cromato
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Lunghezza filetto
    51.0 mm
Piedini regolabili 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Rame

10158517


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Diametro base
    19.1 mm
  • Colore
    Rame
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Lunghezza filetto
    25.4 mm
Piedini regolabili 64.0 mm M16 x 2.0 51.0 mm Cromato

10158494


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 2.0
  • Diametro base
    64.0 mm
  • Colore
    Cromato
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Lunghezza filetto
    51.0 mm
Piedini regolabili 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Rame

10158265


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
  • Diametro base
    32.0 mm
  • Colore
    Rame
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Lunghezza filetto
    51.0 mm