Menu Ricerca

Piedini paracolpi con montaggio a vite

Disponibile

I paracolpi incassati con fissaggio a vite sono ideali per essere utilizzati come piedini su piccoli elettrodomestici e altri prodotti al dettaglio. I piedini sono fissati con una vite, un bullone o un rivetto forniti a parte e sono realizzati in materiali antigraffio per proteggere le superfici.

Codice Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
47 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Forma base Altezza base Materiale (nome esteso) Diametro base Acquista
0,4389 € - 1,0782 € Richiedi il lead time qui
Nero
Rotondo
8.0 mm
Gomma naturale
22.0 mm
1,1419 € - 3,0155 € 540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Rotondo
23.0 mm
Gomma naturale
35.0 mm
1,0214 € - 1,0214 € Richiedi il lead time qui
Nero
Rotondo
15.0 mm
Polietilene a bassa densità
27.0 mm
0,2487 € - 0,2846 € 76015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Rotondo
7.1 mm
Gomma neoprene
15.9 mm
1,6662 € - 1,6662 € 2605 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Rotondo
10.0 mm
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
40.0 mm
0,2984 € - 0,3219 € 50186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Rotondo
9.5 mm
Gomma neoprene
17.5 mm
0,6638 € - 0,6638 € 10906 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Rotondo
14.0 mm
TPE
24.0 mm
0,6881 € - 0,6881 € 7915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Rotondo
18.4 mm
Gomma neoprene
18.5 mm
0,7005 € - 0,7005 € 1118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Rotondo
25.0 mm
Gomma neoprene
22.5 mm
0,4159 € - 0,4546 € 3015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Rotondo
15.3 mm
Gomma neoprene
19.0 mm
0,3822 € - 0,4719 € Richiedi il lead time qui
Nero
Rotondo
10.0 mm
TPE
20.0 mm
2,1675 € - 2,1675 € 853 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Rotondo
12.0 mm
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
50.0 mm
1,9778 € - 1,9778 € 214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Rotondo
16.0 mm
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
60.0 mm
Richiedi il lead time qui
Nero
Rotondo
9.0 mm
Gomma naturale
16.0 mm
0,228 € - 0,4172 € 12200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Rotondo
12.5 mm
Cloruro di polivinile
25.0 mm
0,0954 € - 0,2347 € 2612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Rotondo
11.0 mm
Polietilene a bassa densità
19.3 mm
0,3178 € - 0,7689 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Rotondo
15.9 mm
TPE/TPV
19.0 mm
0,1478 € - 0,4091 € 2591 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Rotondo
9.5 mm
TPE/TPV
17.5 mm
0,1018 € - 0,2643 € 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Rotondo
15.9 mm
Polietilene a bassa densità
19.0 mm
0,1658 € - 0,3039 € 8600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Rotondo
10.0 mm
Cloruro di polivinile
20.0 mm
  • di 3
Piedini con fissaggio a vite 22.0 mm 8.0 mm Gomma

20014933

Fascia di prezzo
1,0782 € - 0,4389 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Gomma naturale
  • Materiale base
    Gomma naturale
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma naturale
Piedini con fissaggio a vite 35.0 mm 23.0 mm Gomma

20014940

Fascia di prezzo
3,0155 € - 1,1419 €

Livelli di giacenza
540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Gomma naturale
  • Materiale base
    Gomma naturale
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma naturale
Piedini con fissaggio a vite 27.0 mm 15.0 mm LDPE

10626689

Fascia di prezzo
1,0214 € - 1,0214 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale base
    LDPE
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Piedini con fissaggio a vite 15.9 mm (DIA) 7.1 mm (H) Gomma

10340431

Fascia di prezzo
0,2846 € - 0,2487 €

Livelli di giacenza
76015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Gomma neoprene
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma neoprene
Piedini con fissaggio a vite 40.0 mm (DIA) 10.0 mm (H) ABS

10149065

Fascia di prezzo
1,6662 € - 1,6662 €

Livelli di giacenza
2605 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Materiale base
    ABS
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
Piedini con fissaggio a vite 17.5 mm 9.5 mm Gomma

10172070

Fascia di prezzo
0,3219 € - 0,2984 €

Livelli di giacenza
50186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Gomma neoprene
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma neoprene
Piedini con rivetto 24.0 mm 14.0 mm 0.201 in TPE Nero

10154700

Fascia di prezzo
0,6638 € - 0,6638 €

Livelli di giacenza
10906 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    TPE
  • Materiale base
    Elastomero
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Piedini con fissaggio a vite 18.5 mm 18.4 mm Gomma

10172063

Fascia di prezzo
0,6881 € - 0,6881 €

Livelli di giacenza
7915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Gomma neoprene
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma neoprene
Piedini con fissaggio a vite Gomma 22.5 mm (DIA) 25.0 mm (H)

10172056

Fascia di prezzo
0,7005 € - 0,7005 €

Livelli di giacenza
1118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Gomma neoprene
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma neoprene
Piedini con fissaggio a vite 19.0 mm 15.3 mm Gomma

10172049

Fascia di prezzo
0,4546 € - 0,4159 €

Livelli di giacenza
3015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Gomma neoprene
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma neoprene
Piedini con rivetto 20.0 mm 10.0 mm 0.201 in TPE Nero

10154724

Fascia di prezzo
0,4719 € - 0,3822 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    TPE
  • Materiale base
    Elastomero
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Piedini con fissaggio a vite 50.0 mm (DIA) 12.0 mm (H) ABS

10149089

Fascia di prezzo
2,1675 € - 2,1675 €

Livelli di giacenza
853 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Materiale base
    ABS
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
Piedini con fissaggio a vite 60.0 mm (DIA) 16.0 mm (H) ABS

10149072

Fascia di prezzo
1,9778 € - 1,9778 €

Livelli di giacenza
214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Materiale base
    ABS
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
Piedini con fissaggio a vite 16.0 mm 9.0 mm Gomma

10252475


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Gomma naturale
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma naturale
Piedini con fissaggio a vite 25.0 mm (DIA) 12.5 mm (H) PVC

10118467

Fascia di prezzo
0,4172 € - 0,228 €

Livelli di giacenza
12200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Materiale base
    PVC
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Piedini con fissaggio a vite 19.3 mm 11.0 mm LDPE - PIR

10105283

Fascia di prezzo
0,2347 € - 0,0954 €

Livelli di giacenza
2612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale base
    LDPE
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Piedini con fissaggio a vite 19.0 mm 15.9 mm TPE/TPV

10089873

Fascia di prezzo
0,7689 € - 0,3178 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    TPR
  • Materiale base
    TPR
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Piedini con fissaggio a vite 17.5 mm 9.5 mm TPE/TPV

10090015

Fascia di prezzo
0,4091 € - 0,1478 €

Livelli di giacenza
2591 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    TPR
  • Materiale base
    TPR
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Piedini con fissaggio a vite 19.0 mm 15.9 mm LDPE - PIR

10104330

Fascia di prezzo
0,2643 € - 0,1018 €

Livelli di giacenza
2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale base
    LDPE
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Piedini con fissaggio a vite PVC 20.0 mm (DIA) 10.0 mm (H)

10118443

Fascia di prezzo
0,3039 € - 0,1658 €

Livelli di giacenza
8600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Materiale base
    PVC
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile