Menu Ricerca

Piedini paracolpi con montaggio a vite - Filettati

Disponibile

I piedini paracolpi con perno filettato possono essere utilizzati come dispositivo di livellamento o paracolpi per piccole apparecchiature. Il materiale non corrosivo del prigioniero e del piedino è durevole e resiste agli ambienti più ostili..

Codice Serie: SR5726

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
34 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza perno Dimensioni filettatura Altezza base Altezza totale Diametro base Acquista
1,6305 € - 2,0312 € Richiedi il lead time qui
38.0 mm
M6
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
3,1781 € - 3,1781 € 1272 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
M8
12.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
5,914 € - 11,7229 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
9,1611 € - 18,1358 € 492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
4,85 € - 9,6047 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
9,6724 € - 20,167 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
2,2108 € - 2,7635 € 869 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
M10
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
12,2287 € - 24,2294 € 584 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
4,4769 € - 8,8793 € 952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
2,1279 € - 2,6668 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
M10
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
2,4319 € - 2,4319 € 1980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
M8
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
3,261 € - 3,261 € 1184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
M8
12.0 mm
50.0 mm
35.0 mm
5,458 € - 10,8234 € 1845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
6,3147 € - 12,5064 € 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
4,0347 € - 4,0347 € 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
48.0 mm
M12
12.0 mm
60.0 mm
35.0 mm
15,2962 € - 30,294 € 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
3,0675 € - 3,0675 € 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
48.0 mm
M12
11.0 mm
59.0 mm
30.0 mm
2,6391 € - 3,3162 € 3736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
M10
12.0 mm
40.0 mm
35.0 mm
2,4181 € - 3,0261 € 214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
M12
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
9,6724 € - 19,1514 € 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
  • di 2
Piedini regolabili Rotondo 30.0 mm M6 38.0 mm Gomma; acciaio

10291429

Fascia di prezzo
2,0312 € - 1,6305 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    30.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 35.0 mm M8 18.0 mm Gomma; acciaio

10291528

Fascia di prezzo
3,1781 € - 3,1781 €

Livelli di giacenza
1272 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    35.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 40.0 mm M8 25.0 mm Gomma

10291344

Fascia di prezzo
11,7229 € - 5,914 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio inossidabile
  • Diametro base
    40.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 40.0 mm M12 50.0 mm Gomma; acciaio

10291313

Fascia di prezzo
18,1358 € - 9,1611 €

Livelli di giacenza
492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    40.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 40.0 mm M8 25.0 mm Gomma; acciaio

10291269

Fascia di prezzo
9,6047 € - 4,85 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    40.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 40.0 mm M12 25.0 mm Gomma

10291382

Fascia di prezzo
20,167 € - 9,6724 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio inossidabile
  • Diametro base
    40.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 30.0 mm M10 38.0 mm Gomma; acciaio

10291467

Fascia di prezzo
2,7635 € - 2,2108 €

Livelli di giacenza
869 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    30.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 40.0 mm M12 50.0 mm Gomma

10291399

Fascia di prezzo
24,2294 € - 12,2287 €

Livelli di giacenza
584 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio inossidabile
  • Diametro base
    40.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 40.0 mm M6 25.0 mm Gomma; acciaio

10291252

Fascia di prezzo
8,8793 € - 4,4769 €

Livelli di giacenza
952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    40.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 30.0 mm M10 28.0 mm Gomma; acciaio

10291450

Fascia di prezzo
2,6668 € - 2,1279 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    30.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 30.0 mm M8 38.0 mm Gomma; acciaio

10291443

Fascia di prezzo
2,4319 € - 2,4319 €

Livelli di giacenza
1980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    30.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 35.0 mm M8 38.0 mm Gomma; acciaio

10291535

Fascia di prezzo
3,261 € - 3,261 €

Livelli di giacenza
1184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    35.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 40.0 mm M10 25.0 mm Gomma; acciaio

10291283

Fascia di prezzo
10,8234 € - 5,458 €

Livelli di giacenza
1845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    40.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 40.0 mm M10 25.0 mm Gomma

10291368

Fascia di prezzo
12,5064 € - 6,3147 €

Livelli di giacenza
95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio inossidabile
  • Diametro base
    40.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 35.0 mm M12 48.0 mm Gomma; acciaio

10291573

Fascia di prezzo
4,0347 € - 4,0347 €

Livelli di giacenza
210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    35.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 40.0 mm M12 70.0 mm Gomma

10291405

Fascia di prezzo
30,294 € - 15,2962 €

Livelli di giacenza
59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio inossidabile
  • Diametro base
    40.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 30.0 mm M12 48.0 mm Gomma; acciaio

10291481

Fascia di prezzo
3,0675 € - 3,0675 €

Livelli di giacenza
850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    30.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 35.0 mm M10 28.0 mm Gomma; acciaio

10291542

Fascia di prezzo
3,3162 € - 2,6391 €

Livelli di giacenza
3736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    35.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 30.0 mm M12 28.0 mm Gomma; acciaio

10291474

Fascia di prezzo
3,0261 € - 2,4181 €

Livelli di giacenza
214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    30.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 40.0 mm M12 70.0 mm Gomma; acciaio

10291320

Fascia di prezzo
19,1514 € - 9,6724 €

Livelli di giacenza
46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    40.0 mm