Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I piedini paracolpi con perno filettato possono essere utilizzati come dispositivo di livellamento o paracolpi per piccole apparecchiature. Il materiale non corrosivo del prigioniero e del piedino è durevole e resiste agli ambienti più ostili..
Codice Serie: SR5726
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza perno | Dimensioni filettatura | Altezza base | Altezza totale | Diametro base | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6305 € - 2,0312 € | Richiedi il lead time qui |
1.496 in
38.0 mm
|
M6
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,1781 € - 3,1781 € | 1272 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
5,914 € - 11,7229 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
9,1611 € - 18,1358 € | 492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,85 € - 9,6047 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
9,6724 € - 20,167 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2,2108 € - 2,7635 € | 869 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
M10
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
12,2287 € - 24,2294 € | 584 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,4769 € - 8,8793 € | 952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2,1279 € - 2,6668 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
M10
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,4319 € - 2,4319 € | 1980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,261 € - 3,261 € | 1184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
5,458 € - 10,8234 € | 1845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
6,3147 € - 12,5064 € | 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,0347 € - 4,0347 € | 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.89 in
48.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
15,2962 € - 30,294 € | 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
3,0675 € - 3,0675 € | 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.89 in
48.0 mm
|
M12
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,6391 € - 3,3162 € | 3736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M10
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
2,4181 € - 3,0261 € | 214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M12
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
9,6724 € - 19,1514 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare