Menu Ricerca

Piedini paracolpi con montaggio a vite

Disponibile

I paracolpi incassati con fissaggio a vite sono ideali per essere utilizzati come piedini su piccoli elettrodomestici e altri prodotti al dettaglio. I piedini sono fissati con una vite, un bullone o un rivetto forniti a parte e sono realizzati in materiali antigraffio per proteggere le superfici.

Codice Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
47 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Forma base Altezza base Materiale (nome esteso) Diametro base Acquista
0,1018 € - 0,2643 € 12500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Rotondo
11.9 mm
Polietilene a bassa densità
19.8 mm
0,409 € - 1,0011 € 14925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Rotondo
19.0 mm
Polietilene a bassa densità
55.0 mm
0,0674 € - 0,1758 € 32709 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Rotondo
7.1 mm
Polietilene a bassa densità
15.9 mm
0,3703 € - 0,8502 € 9932 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Rotondo
16.0 mm
Polietilene a bassa densità
45.0 mm
0,0954 € - 0,2347 € 2612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Rotondo
11.0 mm
Polietilene a bassa densità
19.3 mm
0,3399 € - 0,9401 € 9798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Rotondo
18.2 mm
TPE/TPV
18.5 mm
Richiedi il lead time qui
Nero
Rotondo
9.0 mm
Gomma naturale
16.0 mm
0,1547 € - 0,3685 € 1990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Rotondo
18.2 mm
Polietilene a bassa densità
18.5 mm
0,5527 € - 1,2187 € 11850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Rotondo
25.0 mm
TPE/TPV
30.5 mm
0,0675 € - 0,1587 € 6650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Rotondo
9.6 mm
Polietilene a bassa densità
17.5 mm
0,1547 € - 0,2832 € 35559 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Rotondo
7.5 mm
Cloruro di polivinile
15.0 mm
0,286 € - 0,5209 € 11789 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Rotondo
23.0 mm
Cloruro di polivinile
19.5 mm
0,3261 € - 0,9053 € 9407 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Rotondo
25.4 mm
TPE/TPV
22.2 mm
0,1658 € - 0,3039 € 8600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Rotondo
10.0 mm
Cloruro di polivinile
20.0 mm
0,4062 € - 0,6563 € 20120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Rotondo
25.0 mm
Cloruro di polivinile
24.5 mm
0,163 € - 0,4497 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Rotondo
7.1 mm
TPE/TPV
15.9 mm
0,0689 € - 0,1903 € 9825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Rotondo
9.5 mm
Polietilene a bassa densità
16.4 mm
0,1478 € - 0,4091 € 2591 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Rotondo
9.5 mm
TPE/TPV
17.5 mm
0,1671 € - 0,4584 € 34909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Rotondo
9.5 mm
TPE/TPV
16.4 mm
0,1478 € - 0,3482 € 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Rotondo
25.4 mm
Polietilene a bassa densità
22.2 mm
  • di 3
Piedini con fissaggio a vite 19.8 mm 11.9 mm LDPE - PIR

10104552

Fascia di prezzo
0,2643 € - 0,1018 €

Livelli di giacenza
12500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale base
    LDPE
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Piedini con fissaggio a vite 55.0 mm 19.0 mm LDPE

10268988

Fascia di prezzo
1,0011 € - 0,409 €

Livelli di giacenza
14925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale base
    LDPE
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Piedini con fissaggio a vite 15.9 mm 7.1 mm LDPE - PIR

10105252

Fascia di prezzo
0,1758 € - 0,0674 €

Livelli di giacenza
32709 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale base
    LDPE
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Piedini con fissaggio a vite 45.0 mm 16.0 mm LDPE

10268889

Fascia di prezzo
0,8502 € - 0,3703 €

Livelli di giacenza
9932 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale base
    LDPE
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Piedini con fissaggio a vite 19.3 mm 11.0 mm LDPE - PIR

10105283

Fascia di prezzo
0,2347 € - 0,0954 €

Livelli di giacenza
2612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale base
    LDPE
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Piedini con fissaggio a vite 18.5 mm 18.2 mm TPE/TPV

10089941

Fascia di prezzo
0,9401 € - 0,3399 €

Livelli di giacenza
9798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    TPR
  • Materiale base
    TPR
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Piedini con fissaggio a vite 16.0 mm 9.0 mm Gomma

10252475


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Gomma naturale
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma naturale
Piedini con fissaggio a vite 18.5 mm 18.2 mm LDPE - PIR

10104347

Fascia di prezzo
0,3685 € - 0,1547 €

Livelli di giacenza
1990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale base
    LDPE
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Piedini con fissaggio a vite 30.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) TPE/TPV

10119013

Fascia di prezzo
1,2187 € - 0,5527 €

Livelli di giacenza
11850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
  • Materiale base
    TPE
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Piedini con fissaggio a vite 17.5 mm 9.6 mm LDPE - PIR

10104293

Fascia di prezzo
0,1587 € - 0,0675 €

Livelli di giacenza
6650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale base
    LDPE
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Piedini con fissaggio a vite 15.0 mm (DIA) 7.5 mm (H) PVC

10118412

Fascia di prezzo
0,2832 € - 0,1547 €

Livelli di giacenza
35559 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Materiale base
    PVC
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Piedini con fissaggio a vite 19.5 mm (DIA) 23.0 mm (H) PVC

10118993

Fascia di prezzo
0,5209 € - 0,286 €

Livelli di giacenza
11789 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Materiale base
    PVC
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Piedini con fissaggio a vite 22.2 mm 25.4 mm TPE/TPV

10089934

Fascia di prezzo
0,9053 € - 0,3261 €

Livelli di giacenza
9407 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    TPR
  • Materiale base
    TPR
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Piedini con fissaggio a vite PVC 20.0 mm (DIA) 10.0 mm (H)

10118443

Fascia di prezzo
0,3039 € - 0,1658 €

Livelli di giacenza
8600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Materiale base
    PVC
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Piedini con fissaggio a vite 24.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) PVC

10119006

Fascia di prezzo
0,6563 € - 0,4062 €

Livelli di giacenza
20120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Materiale base
    PVC
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Piedini con fissaggio a vite 15.9 mm 7.1 mm TPE/TPV

10089958

Fascia di prezzo
0,4497 € - 0,163 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    TPR
  • Materiale base
    TPR
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Piedini con fissaggio a vite 16.4 mm 9.5 mm LDPE - PIR

10085035

Fascia di prezzo
0,1903 € - 0,0689 €

Livelli di giacenza
9825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale base
    LDPE
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Piedini con fissaggio a vite 17.5 mm 9.5 mm TPE/TPV

10090015

Fascia di prezzo
0,4091 € - 0,1478 €

Livelli di giacenza
2591 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    TPR
  • Materiale base
    TPR
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Piedini con fissaggio a vite 16.4 mm 9.5 mm TPE/TPV

10089965

Fascia di prezzo
0,4584 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
34909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    TPR
  • Materiale base
    TPR
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Piedini con fissaggio a vite 22.2 mm 25.4 mm LDPE - PIR

10104316

Fascia di prezzo
0,3482 € - 0,1478 €

Livelli di giacenza
20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale base
    LDPE
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità