I paracolpi incassati con fissaggio a vite sono ideali per essere utilizzati come piedini su piccoli elettrodomestici e altri prodotti al dettaglio. I piedini sono fissati con una vite, un bullone o un rivetto forniti a parte e sono realizzati in materiali antigraffio per proteggere le superfici.
Codice Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Forma base | Altezza base | Materiale (nome esteso) | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6149 € - 0,6149 € | Richiedi il lead time qui | 
Nero
 | 
Rotondo
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
Polietilene a bassa densità
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | ||
| 0,3178 € - 0,7689 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
Nero
 | 
Rotondo
 | 
0.626 in
 
15.9 mm
 | 
TPE/TPV
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | ||
| 0,1018 € - 0,2643 € | 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
Nero
 | 
Rotondo
 | 
0.626 in
 
15.9 mm
 | 
Polietilene a bassa densità
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | ||
| 0,373 € - 0,8249 € | 70640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
Nero
 | 
Rotondo
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
Cloruro di polivinile
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 0,1547 € - 0,2832 € | 35559 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
Bianco
 | 
Rotondo
 | 
0.295 in
 
7.5 mm
 | 
Cloruro di polivinile
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | ||
| 0,409 € - 1,0011 € | 14925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
Nero
 | 
Rotondo
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | 
Polietilene a bassa densità
 | 
2.165 in
 
55.0 mm
 | ||
| 0,4389 € - 1,0782 € | Richiedi il lead time qui | 
Nero
 | 
Rotondo
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
Gomma naturale
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare