Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La nostra gamma di piedini per macchine Premium è destinata all'uso nelle applicazioni in cui servono piedini con montaggio di alta qualità, compresi macchinari e rack elettronici. Sono disponibili con perno in acciaio temperato o inossidabile, fissati a una base in poliammide (PA) o acciaio inossidabile. La gamma è inoltre disponibile con o senza fori.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Capacità di carico | Diametro base | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11,8584 € - 13,176 € | 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
2.953 in
75.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
13,4513 € - 14,9459 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
11,451 € - 12,7233 € | 227 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
400.0 kg
400.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
13,9297 € - 15,4775 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
2.953 in
75.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
32,5927 € - 36,2142 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
31,4133 € - 34,9036 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
7.874 in
200.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
34,2224 € - 38,0249 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
19,9885 € - 22,2094 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
14,0108 € - 15,5676 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
2.953 in
75.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
32,1285 € - 35,6984 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
36,618 € - 40,6866 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
7.874 in
200.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
31,0407 € - 34,4897 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
13,7841 € - 15,3157 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
5.906 in
150.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
33,735 € - 37,4833 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
22,2323 € - 24,7026 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
2.953 in
75.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
32,5927 € - 36,2142 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
29,9174 € - 33,2416 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
7.874 in
200.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
14,0507 € - 15,6119 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
22,6005 € - 25,1117 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
7.874 in
200.0 mm
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
11,2937 € - 12,5486 € | 69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
2.953 in
75.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare