Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La nostra gamma di piedini per macchine standard con perno in acciaio zincato e base in poliammide (PA) è pensata per sostenere macchinari, rack elettronici e nastri trasportatori. I piedini hanno un'articolazione massima di 20 e possono essere acquistati in diverse varianti, con o senza fori. Cuscinetti antiscivolo aggiuntivi possono essere acquistati separatamente quando serve frizione aggiuntiva.
Codice Serie: SR1545
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo base | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,9761 € - 15,9761 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Snodo in plastica
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 6,3451 € - 6,3451 € | 1760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Snodo in plastica
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 21,4147 € - 23,7347 € | Richiedi il lead time qui |
Snodo in plastica
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 6,3451 € - 6,3451 € | Richiedi il lead time qui |
Snodo in plastica
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,9362 € - 7,3287 € | 28200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Snodo in plastica
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 3,5266 € - 3,5266 € | Richiedi il lead time qui |
Snodo in plastica
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 40,018 € - 53,2648 € | Richiedi il lead time qui |
Snodo in plastica
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 9,8434 € - 10,9155 € | Richiedi il lead time qui |
Snodo in plastica
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10,8631 € - 10,8631 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Snodo in plastica
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 11,9254 € - 11,9254 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Snodo in plastica
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 7,7897 € - 9,9043 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Snodo in plastica
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 15,9761 € - 17,6671 € | Richiedi il lead time qui |
Snodo in plastica
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 26,9809 € - 26,9809 € | Richiedi il lead time qui |
Snodo in plastica
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 17,8031 € - 19,7194 € | Richiedi il lead time qui |
Snodo in plastica
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 10336601 | 14,5881 € - 19,7194 € | Richiedi il lead time qui |
Snodo in plastica
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
| 20,5791 € - 22,7829 € | Richiedi il lead time qui |
Snodo in plastica
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 14,1065 € - 14,1065 € | Richiedi il lead time qui |
Snodo in plastica
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 6,7983 € - 6,7983 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Snodo in plastica
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 8,1438 € - 8,1438 € | Richiedi il lead time qui |
Snodo in plastica
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 7,5631 € - 7,5631 € | Richiedi il lead time qui |
Snodo in plastica
|
1.969 in
50.0 mm