Menu Ricerca

Piedini per macchinari - Standard

Disponibile

La nostra gamma di piedini per macchine standard con perno in acciaio zincato e base in poliammide (PA) è pensata per sostenere macchinari, rack elettronici e nastri trasportatori. I piedini hanno un'articolazione massima di 20 e possono essere acquistati in diverse varianti, con o senza fori. Cuscinetti antiscivolo aggiuntivi possono essere acquistati separatamente quando serve frizione aggiuntiva.

Codice Serie: SR1545

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
47 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo base Diametro base Acquista
21,1598 € - 21,1598 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Snodo in plastica
100.0 mm
2,7367 € - 3,0452 € 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Snodo in plastica
40.0 mm
8,9794 € - 11,3914 € Richiedi il lead time qui
Snodo in plastica
60.0 mm
9,7726 € - 9,7726 € Richiedi il lead time qui
Snodo in plastica
60.0 mm
11,2031 € - 11,2031 € Richiedi il lead time qui
Snodo in plastica
60.0 mm
Richiedi il lead time qui
Snodo in plastica
60.0 mm
15,9761 € - 15,9761 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Snodo in plastica
80.0 mm
  • di 3
Piedini regolabili 100.0 mm M16 Nero

10338155

Fascia di prezzo
21,1598 € - 21,1598 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili 40.0 mm M8 25.0 mm Nero

10451212

Fascia di prezzo
3,0452 € - 2,7367 €

Livelli di giacenza
36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini regolabili 60.0 mm M8 Nero

10203330

Fascia di prezzo
11,3914 € - 8,9794 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    60.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili 60.0 mm M12 Nero

10336779

Fascia di prezzo
9,7726 € - 9,7726 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    60.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili 60.0 mm M12 Nero

10336762

Fascia di prezzo
11,2031 € - 11,2031 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    60.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili 60.0 mm M12 Nero

10494516


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    60.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili 80.0 mm M12 Nero

10203354

Fascia di prezzo
15,9761 € - 15,9761 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    80.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio