Menu Ricerca

Piedini scorrevoli a pressione

Disponibile

I piedini scorrevoli a pressione, o inserti per tubi, sono comunemente utilizzati alla base di prodotti tubolari come le gambe delle sedie. Il piedino a pressione protegge non solo l'assemblaggio, ma anche, ancora più importante, la superficie su cui poggia. Ideale per proteggere pavimenti in legno, moquette e altre superfici.

I nostri piedini scorrevoli a pressione sono proposti in un'ampia gamma di materiali, come ad esempio poliammide (PA), polietilene (PE), acrilonitrile butadiene stirene (ABS), feltro e acciaio, disponibili in diverse finiture e colori tra cui scegliere.

Sono inoltre realizzati in numerosi modelli, tra cui a cupola, angolari, con denti in metallo, scanalati, filettati, leggeri e per usi gravosi, e in varie forme, tra cui rotonda, ovale, rettangolare e quadrata, per soddisfare le esigenze delle vostre applicazioni.

  • L'elegante finitura migliora l'aspetto estetico
  • Facili da montare
  • Tenuta sicura
  • Resistenti e duraturi.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
159 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma Colore Finitura Acquista
0,1128 € - 0,1999 € 4594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Ruvido
0,028 € - 0,1834 € 24450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Bianco
Senza finitura
0,3278 € - 0,6884 € 5243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Senza finitura
0,2843 € - 0,5779 € 30066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
A cupola
Nero
Ruvido
0,1276 € - 0,2514 € 2473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Grigio medio
Ruvido
0,2384 € - 0,4142 € 23406 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
A cupola
Nero
Ruvido
0,1296 € - 0,2376 € 472 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Grigio medio
Ruvido
0,1893 € - 0,2514 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Grigio
Senza finitura
0,876 € - 2,3126 € 190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Lucido
0,5236 € - 1,387 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Grigio
Ruvido
1,0045 € - 2,655 € 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Lucido
0,5236 € - 1,387 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Bianco
Ruvido
0,981 € - 1,9441 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Bianco
Senza finitura
0,1533 € - 0,2058 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
Nichelato
1,0777 € - 2,8495 € 195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Lucido
0,963 € - 1,2878 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
Lucido
8,6931 € - 10,759 € 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Grigio medio
Ruvido
0,4905 € - 1,2941 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Senza finitura
0,9727 € - 2,568 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Lucido
0,7972 € - 2,1037 € 1780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Bianco
Senza finitura
  • di 8
Inserto rotondo per tubi 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Nero LDPE - PIR

10079782

Fascia di prezzo
0,1999 € - 0,1128 €

Livelli di giacenza
4594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    20.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Ruvido
Rotondo Inserto per tubi Bianco LDPE

10256176

Fascia di prezzo
0,1834 € - 0,028 €

Livelli di giacenza
24450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    19.5 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Bianco
  • Finitura
    Senza finitura
Rotondo Inserto per tubi Nero LDPE

10221259

Fascia di prezzo
0,6884 € - 0,3278 €

Livelli di giacenza
5243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    22.2 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
Rotondo Inserto rotondo per tubi 32.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Nero PE

10256787

Fascia di prezzo
0,5779 € - 0,2843 €

Livelli di giacenza
30066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Ruvido
  • Dentini di metallo
    No
Rotondo Inserto per tubi Grigio medio LDPE

10183250

Fascia di prezzo
0,2514 € - 0,1276 €

Livelli di giacenza
2473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    20.0 mm
  • Altezza
    17.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Grigio medio
Rotondo Inserto rotondo per tubi 28.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Nero PE

10256770

Fascia di prezzo
0,4142 € - 0,2384 €

Livelli di giacenza
23406 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Ruvido
  • Dentini di metallo
    No
Rotondo Inserto per tubi Grigio medio LDPE

10183274

Fascia di prezzo
0,2376 € - 0,1296 €

Livelli di giacenza
472 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    21.0 mm
  • Altezza
    17.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Grigio medio
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Grigio Nylon

10402917

Fascia di prezzo
0,2514 € - 0,1893 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    28.0 mm
  • Larghezza
    28.0 mm
  • Lunghezza
    28.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Feltro
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Naturale Acciaio

10303092

Fascia di prezzo
2,3126 € - 0,876 €

Livelli di giacenza
190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    16.0 mm
  • Altezza
    33.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Grigio Nylon

10402894

Fascia di prezzo
1,387 € - 0,5236 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    32.0 mm
  • Larghezza
    32.0 mm
  • Lunghezza
    32.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
Piedino scorrevole incastro a pressione 31.0 mm Naturale Acciaio

10303047

Fascia di prezzo
2,655 € - 1,0045 €

Livelli di giacenza
1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    25.0 mm
  • Altezza
    24.8 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Bianco Nylon

10402887

Fascia di prezzo
1,387 € - 0,5236 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    32.0 mm
  • Larghezza
    32.0 mm
  • Lunghezza
    32.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
Piedino scorrevole incastro a pressione 31.0 mm Bianco Nylon; acciaio

10302996

Fascia di prezzo
1,9441 € - 0,981 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    16.0 mm
  • Altezza
    25.5 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Bianco
Piedini scorrevoli montaggio a chiodo 18.0 mm Acciaio Naturale

10301258

Fascia di prezzo
0,2058 € - 0,1533 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    18.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
  • Dentini di metallo
Piedino scorrevole incastro a pressione 31.0 mm Naturale Acciaio

10303054

Fascia di prezzo
2,8495 € - 1,0777 €

Livelli di giacenza
195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    28.5 mm
  • Altezza
    24.8 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Naturale Acciaio

10303078

Fascia di prezzo
1,2878 € - 0,963 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    22.0 mm
  • Altezza
    30.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Naturale
Rotondo Inserto per tubi Grigio medio LDPE

10183953

Fascia di prezzo
10,759 € - 8,6931 €

Livelli di giacenza
95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    39.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Grigio medio
  • Finitura
    Ruvido
  • Dentini di metallo
    No
Piedino scorrevole incastro a pressione 23.4 mm Nero Acciaio; nylon

10302989

Fascia di prezzo
1,2941 € - 0,4905 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    22.0 mm
  • Altezza
    23.5 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio; nylon
  • Colore
    Nero
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Naturale Acciaio

10303108

Fascia di prezzo
2,568 € - 0,9727 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    25.0 mm
  • Altezza
    30.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
Piedino scorrevole incastro a pressione 31.0 mm Bianco Nylon; acciaio

10303009

Fascia di prezzo
2,1037 € - 0,7972 €

Livelli di giacenza
1780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    19.0 mm
  • Altezza
    24.5 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Bianco