Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I piedini scorrevoli adesivi sono l'ideale per le gambe dei mobili in legno per proteggere i pavimenti e ridurre il rumore. Questi piedini sono realizzati in politetrafluoroetilene (PTFE), un materiale che offre scorrevolezza ottimale, e si applicano facilmente grazie al retro adesivo.
Codice Serie: SR1461
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza | Forma | Dimensione | Spessore | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,735 € - 1,4573 € | Richiedi il lead time qui |
|
Quadrato
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,3158 € - 0,3951 € | 7173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
Rotondo
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,6515 € - 1,2908 € | 340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.000 in
25.4 mm
|
Rettangolare
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.267 in
6.8 mm
|
||
| 0,4645 € - 1,0588 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.000 in
25.4 mm
|
Quadrato
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,8724 € - 2,0314 € | 423 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Quadrato
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,5721 € - 1,5721 € | 2570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Rotondo
|
50.0 mm
50.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2832 € - 0,3087 € | Richiedi il lead time qui |
|
Rotondo
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
| 0,5254 € - 0,6557 € | 12445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Rotondo
|
30.0 mm
30.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 1,5013 € - 2,9742 € | 2160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Quadrato
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 1,2945 € - 2,5638 € | 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Rettangolare
|
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 2,3227 € - 2,3227 € | 2804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
Rotondo
|
65.0 mm
65.0 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 1,6854 € - 3,3311 € | 540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Rettangolare
|
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,4999 € - 0,4999 € | 11231 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Rotondo
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| 1,3653 € - 2,7036 € | 13844 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.750 in
44.5 mm
|
Quadrato
|
45.0 mm
45.0 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
||
| 0,9036 € - 1,065 € | 2832 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Rotondo
|
40.0 mm
40.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare