Menu Ricerca

Piedini scorrevoli da avvitare

Disponibile

Realizzati in politetrafluoroetilene (PTFE), questi piedini scorrevoli da avvitare sono montati a vite e forniti con una rondella in acciaio in dotazione. Questi elementi di fissaggio a vite impediscono a sedie e altri prodotti con fissaggi tubolari di slittare sulle superfici lisce.

  • Foro per vite con diametro da 4,5 mm
  • Disponibile con parte centrale filettata e non filettata
  • Colori: naturale e nero

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
7 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro Acquista
0,3219 € - 0,8008 € 51021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
0,4228 € - 0,8385 € 1622 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1,5199 € - 3,0178 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
0,6577 € - 1,3028 € 14523 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
0,4601 € - 0,9111 € 11868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
0,554 € - 1,0968 € 6675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
1,0183 € - 2,0167 € 1940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
Piedino scorrevole da avvitare 19.0 mm 5.5 mm PTFE;PE;Steel Nero

10291955

Fascia di prezzo
0,8008 € - 0,3219 €

Livelli di giacenza
51021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    19.0 mm
  • Diametro foro per vite
    4.5 mm
  • Centro filettato
    No
  • Forma
    Rotondo
  • Colore
    Nero
Piedino scorrevole quadrato Quadrato 25 x 25.0 mm Grigio PTFE

10396544

Fascia di prezzo
0,8385 € - 0,4228 €

Livelli di giacenza
1622 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Forma
    Quadrato
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    PTFE
  • Codice doganale
    3926909790
  • Forma testa
    Quadrato
Piedino scorrevole da avvitare 50.0 mm 5.5 mm PTFE; acciaio Nero

10292006

Fascia di prezzo
3,0178 € - 1,5199 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    50.0 mm
  • Diametro foro per vite
    4.5 mm
  • Forma
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    PTFE; acciaio
Piedino scorrevole da avvitare 30.0 mm 5.5 mm PTFE; acciaio Nero

10291986

Fascia di prezzo
1,3028 € - 0,6577 €

Livelli di giacenza
14523 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    30.0 mm
  • Diametro foro per vite
    9 mm
  • Forma
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    PTFE; acciaio
Piedino scorrevole da avvitare 22.0 mm 5.5 mm PTFE; acciaio Nero

10291962

Fascia di prezzo
0,9111 € - 0,4601 €

Livelli di giacenza
11868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    22.0 mm
  • Diametro foro per vite
    4.5 mm
  • Forma
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    PTFE; acciaio
Piedino scorrevole da avvitare 25.0 mm 5.0 mm PTFE; acciaio Nero

10291979

Fascia di prezzo
1,0968 € - 0,554 €

Livelli di giacenza
6675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    25.0 mm
  • Diametro foro per vite
    4.5 mm
  • Forma
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    PTFE; acciaio
Piedino scorrevole da avvitare 40.0 mm 5.5 mm PTFE; acciaio Nero

10291993

Fascia di prezzo
2,0167 € - 1,0183 €

Livelli di giacenza
1940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    40.0 mm
  • Diametro foro per vite
    4.5 mm
  • Forma
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    PTFE; acciaio