Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I piedini scorrevoli con montaggio a chiodo o i piedini con montaggio a chiodo sono ideali per le gambe dei mobili in legno per una protezione ottimale del pavimento e per contribuire a ridurre il rumore. Questi piedini scorrevoli si inseriscono facilmente e sono disponibili in varie finiture per un'azione di scorrimento fluida.
I nostri piedini scorrevoli con montaggio a chiodo sono disponibili in una scelta di materiali di base, tra cui: polietilene ad alta densità (HDPE), cromo, poliammide (PA) e politetrafluoroetilene (PTFE), oltre all'opzione in PTFE con feltro, tutte fornite con un chiodo in acciaio per maggiore praticità e resistenza.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale base | Colore | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0606 € - 0,1218 € | 22000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
HDPE
|
Naturale
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0902 € - 0,1804 € | 16303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
HDPE
|
Naturale
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2915 € - 0,5716 € | 27037 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
HDPE; acciaio
|
Grigio
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2432 € - 0,3039 € | 6344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA; acciaio
|
Marrone
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,4974 € - 1,2361 € | 644 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PE; acciaio
|
Naturale
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1128 € - 0,226 € | 54365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
HDPE
|
Color legno
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3855 € - 0,5977 € | Richiedi il lead time qui |
HDPE; acciaio
|
Grigio
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,7751 € - 0,7751 € | 2192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PTFE
|
Grigio
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1764 € - 0,6325 € | 57186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
HDPE; acciaio
|
Nero
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,3799 € - 0,4711 € | 1842 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PTFE
|
Grigio
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,026 € - 0,1523 € | 189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
HDPE
|
Color legno
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2625 € - 0,3261 € | 4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PE; acciaio
|
Naturale
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3468 € - 0,4352 € | 1963 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PTFE
|
Grigio
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare