Square Glides provide a snug fit that allow furniture and equipment to move smoothly across surfaces, effectively reducing friction and preventing damage.
They guard floors, and other surfaces against scratches, scuffs or other damage caused by heavy and sharp objects.
Used in industrial situations involving machinery and equipment.
Materiale: Butirrato, ABS Colore: Trasparente, Nero Codice Serie: SR1630
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | H | Spessore parete | Colore | h | Materiale | t | AxA | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0827 € - 0,1639 € | 7994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.382 in
9.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nero
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1198 € - 0,2373 € | Richiedi il lead time qui |
0.37 in
9.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nero
|
0.165 in
4.2 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0924 € - 0,1831 € | 2075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.37 in
9.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nero
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1332 € - 0,2637 € | Richiedi il lead time qui |
0.37 in
9.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
0.161 in
4.1 mm
|
ABS
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1519 € - 0,3017 € | 5773 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nero
|
0.527 in
13.4 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1712 € - 0,2397 € | Richiedi il lead time qui |
0.520 in
13.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nero
|
0.130 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1348 € - 0,2672 € | Richiedi il lead time qui |
0.39 in
9.9 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nero
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
0,1204 € - 0,2388 € | 7460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.39 in
9.9 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nero
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,1547 € - 0,3075 € | Richiedi il lead time qui |
0.39 in
9.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nero
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1309 € - 0,2594 € | 9493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.366 in
9.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nero
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0834 € - 0,1168 € | 5600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.402 in
10.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nero
|
0.079 in
2.0 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1242 € - 0,246 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.37 in
9.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nero
|
0.15 in
3.8 mm
|
ABS
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1478 € - 0,293 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nero
|
0.134 in
3.4 mm
|
ABS
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1547 € - 0,3075 € | Richiedi il lead time qui |
0.39 in
9.9 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nero
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1348 € - 0,2672 € | Richiedi il lead time qui |
0.39 in
9.9 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
||
0,1659 € - 0,2323 € | Richiedi il lead time qui |
0.520 in
13.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nero
|
0.130 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0638 € - 0,1265 € | Richiedi il lead time qui |
0.366 in
9.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nero
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1334 € - 0,2643 € | 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.386 in
9.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nero
|
0.15 in
3.8 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1734 € - 0,2788 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nero
|
0.134 in
3.4 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1348 € - 0,2672 € | 4995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.39 in
9.9 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare