Menu Ricerca

Piedini scorrevoli quadrati

Disponibile

Square Glides provide a snug fit that allow furniture and equipment to move smoothly across surfaces, effectively reducing friction and preventing damage.

They guard floors, and other surfaces against scratches, scuffs or other damage caused by heavy and sharp objects.

Used in industrial situations involving machinery and equipment.

  • Helps prevent surface damage, and absorbs stress.
  • Easy to install, and typically featuring push fit design, by hand.
  • Available in various sizes to accommodate different tube sizes.
Materiale: Butirrato, ABS Colore: Trasparente, Nero Codice Serie: SR1630

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
29 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità H Spessore parete Colore h Materiale t AxA Acquista
0,1286 € - 0,2547 € 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.3 mm
18.0 mm
Nero
3.9 mm
ABS
1.2 mm
12.7 mm
0,225 € - 0,3507 € 4050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.6 mm
16.0 mm
Nero
4.1 mm
ABS
1.7 mm
20.6 mm
0,1213 € - 0,2402 € Richiedi il lead time qui
9.9 mm
11.0 mm
Nero
3.5 mm
ABS
3.0 mm
18.4 mm
0,1716 € - 0,2958 € 4782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.8 mm
14.0 mm
Nero
3.2 mm
ABS
2.1 mm
25.4 mm
0,2276 € - 0,3667 € Richiedi il lead time qui
9.9 mm
11.0 mm
Nero
4.0 mm
ABS
3.0 mm
25.4 mm
0,2058 € - 0,4091 € Richiedi il lead time qui
9.4 mm
16.0 mm
Trasparente
4.0 mm
Butirrato
1.7 mm
25.4 mm
0,1226 € - 0,1716 € 4050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.6 mm
18.0 mm
Nero
4.1 mm
ABS
1.2 mm
20.6 mm
0,1363 € - 0,2701 € Richiedi il lead time qui
9.9 mm
13.0 mm
Nero
3.3 mm
ABS
2.4 mm
19.1 mm
0,1492 € - 0,2959 € Richiedi il lead time qui
9.7 mm
20.0 mm
Nero
3.5 mm
ABS
0.9 mm
19.1 mm
  • di 2
Piedino scorrevole quadrato 12.7 mm 1.2 mm 3.9 mm Nero ABS

10170991

Fascia di prezzo
0,2547 € - 0,1286 €

Livelli di giacenza
12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    12.7 mm
  • t
    1.2 mm
  • h
    3.9 mm
  • H
    9.3 mm
  • Spessore parete
    18.0 mm
Piedino scorrevole quadrato 20.6 mm 1.7 mm 4.1 mm Nero ABS

10171165

Fascia di prezzo
0,3507 € - 0,225 €

Livelli di giacenza
4050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    20.6 mm
  • t
    1.7 mm
  • h
    4.1 mm
  • H
    9.6 mm
  • Spessore parete
    16.0 mm
Piedino scorrevole quadrato 18.4 mm 3.0 mm 3.5 mm Nero ABS

10171066

Fascia di prezzo
0,2402 € - 0,1213 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    18.4 mm
  • t
    3.0 mm
  • h
    3.5 mm
  • H
    9.9 mm
  • Spessore parete
    11.0 mm
Piedino scorrevole quadrato 25.4 mm 2.1 mm 3.2 mm Nero ABS

10171226

Fascia di prezzo
0,2958 € - 0,1716 €

Livelli di giacenza
4782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    25.4 mm
  • t
    2.1 mm
  • h
    3.2 mm
  • H
    9.8 mm
  • Spessore parete
    14.0 mm
Piedino scorrevole quadrato 25.4 mm 3.0 mm 4.0 mm Nero ABS

10171219

Fascia di prezzo
0,3667 € - 0,2276 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    25.4 mm
  • t
    3.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • H
    9.9 mm
  • Spessore parete
    11.0 mm
Quadrato Piedino scorrevole quadrato Butirrato 25.4 mm

10171233

Fascia di prezzo
0,4091 € - 0,2058 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    25.4 mm
  • t
    1.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • H
    9.4 mm
  • Spessore parete
    16.0 mm
Piedino scorrevole quadrato 20.6 mm 1.2 mm 0.161 in Nero ABS

10171172

Fascia di prezzo
0,1716 € - 0,1226 €

Livelli di giacenza
4050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    20.6 mm
  • t
    1.2 mm
  • h
    4.1 mm
  • H
    13.6 mm
  • Spessore parete
    18.0 mm
Piedino scorrevole quadrato 19.1 mm 2.4 mm 3.3 mm Nero ABS

10171097

Fascia di prezzo
0,2701 € - 0,1363 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    19.1 mm
  • t
    2.4 mm
  • h
    3.3 mm
  • H
    9.9 mm
  • Spessore parete
    13.0 mm
Piedino scorrevole quadrato 19.1 mm 0.9 mm 3.5 mm Nero ABS

10171141

Fascia di prezzo
0,2959 € - 0,1492 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    19.1 mm
  • t
    0.9 mm
  • h
    3.5 mm
  • H
    9.7 mm
  • Spessore parete
    20.0 mm