I piedini scorrevoli rotondi fungono sia da tappi di protezione che da piedini. Ideali per applicazioni da moderate a gravose Proteggono i pavimenti da graffi e danni.
Materiale: ABS, Nylon, Butirrato, LDPE, HDPE Colore: Nero Codice Serie: SR1632
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Gauge | Colore | Materiale | OD | WT | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18
|
Nero
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||
| 12994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12
|
Nero
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
20
|
Nero
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
17
|
Nero
|
Butirrato
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| 7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
17
|
Nero
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
20
|
Nero
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
|||
| 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
19
|
Nero
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
|||
| 790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
17
|
Nero
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| 4980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
17
|
Nero
|
Nylon
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| 12850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11
|
Nero
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
18
|
Nero
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
16
|
Nero
|
Nylon
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
22
|
Nero
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
|||
| 16200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
19
|
Nero
|
ABS
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
21
|
Nero
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
16
|
Nero
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
|||
| 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14
|
Nero
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
13
|
Nero
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
19
|
Nero
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
|||
| 6994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
17
|
Nero
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare