Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I piedini scorrevoli rotondi fungono sia da tappi di protezione che da piedini. Ideali per applicazioni da moderate a gravose Proteggono i pavimenti da graffi e danni.
Materiale: ABS, Nylon, Butirrato, LDPE, HDPE Colore: Nero Codice Serie: SR1632
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Gauge | Colore | Materiale | OD | WT | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1478 € - 0,293 € | Richiedi il lead time qui |
13
|
Nero
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,124 € - 0,2457 € | 16200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
19
|
Nero
|
ABS
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1519 € - 0,3017 € | 12850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11
|
Nero
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1311 € - 0,2597 € | Richiedi il lead time qui |
16
|
Nero
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,2589 € - 0,4177 € | 1380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14
|
Nero
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1278 € - 0,1968 € | Richiedi il lead time qui |
14
|
Nero
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1768 € - 0,3511 € | Richiedi il lead time qui |
16
|
Nero
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,2017 € - 0,5716 € | 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12
|
Nero
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1478 € - 0,293 € | Richiedi il lead time qui |
20
|
Nero
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1276 € - 0,253 € | Richiedi il lead time qui |
19
|
Nero
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1323 € - 0,2623 € | 28500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18
|
Nero
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1395 € - 0,2756 € | Richiedi il lead time qui |
22
|
Nero
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 0,1977 € - 0,3051 € | Richiedi il lead time qui |
18
|
Nero
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1478 € - 0,293 € | 2794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16
|
Nero
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,2887 € - 0,5716 € | Richiedi il lead time qui |
19
|
Nero
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,4394 € - 0,8705 € | 2380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16
|
Nero
|
Nylon
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1713 € - 0,2649 € | 6994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18
|
Nero
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2957 € - 0,5861 € | 2153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20
|
Nero
|
LDPE
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1276 € - 0,253 € | 7993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16
|
Nero
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,4186 € - 0,8298 € | Richiedi il lead time qui |
20
|
Nero
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare