Menu Ricerca

Piedini scorrevoli rotondi

Disponibile

I piedini scorrevoli rotondi fungono sia da tappi di protezione che da piedini. Ideali per applicazioni da moderate a gravose Proteggono i pavimenti da graffi e danni.

  • Utilizzati come tappo di protezione o come piedini scorrevoli.
  • Progettati per inserirsi nell’estremità di un tubo.
  • Proteggono i pavimenti da graffi, scalfitture e altri danni.
Materiale: ABS, Nylon, Butirrato, LDPE, HDPE Colore: Nero Codice Serie: SR1632

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
82 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Gauge Colore Materiale OD WT Acquista
0,0954 € - 0,1892 € 7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17
Nero
ABS
15.9 mm
1.5 mm
0,1021 € - 0,2022 € Richiedi il lead time qui
20
Nero
ABS
19.1 mm
0.9 mm
0,1561 € - 0,3104 € 4782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12
Nero
ABS
31.8 mm
2.8 mm
0,2418 € - 0,4787 € 1435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20
Nero
ABS
34.9 mm
1.2 mm
0,1466 € - 0,2579 € 790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17
Nero
ABS
19.1 mm
1.5 mm
0,3371 € - 0,6674 € 765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11
Nero
ABS
50.8 mm
3.0 mm
0,3028 € - 0,4858 € Richiedi il lead time qui
16
Nero
ABS
31.8 mm
1.7 mm
0,2887 € - 0,5716 € 2881 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14
Nero
ABS
38.1 mm
0.9 mm
0,1363 € - 0,2701 € Richiedi il lead time qui
20
Nero
ABS
15.9 mm
0.9 mm
0,1044 € - 0,2069 € Richiedi il lead time qui
20
Nero
ABS
22.2 mm
0.9 mm
0,1616 € - 0,3191 € 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19
Nero
ABS
19.1 mm
1.1 mm
0,2418 € - 0,4787 € Richiedi il lead time qui
16
Nero
ABS
34.9 mm
1.7 mm
0,2887 € - 0,5716 € Richiedi il lead time qui
19
Nero
ABS
38.1 mm
3.0 mm
0,2824 € - 0,6674 € 229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16
Nero
ABS
50.8 mm
1.7 mm
0,1478 € - 0,293 € 2794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16
Nero
ABS
28.6 mm
1.7 mm
0,1977 € - 0,3051 € Richiedi il lead time qui
18
Nero
ABS
28.6 mm
1.2 mm
0,1713 € - 0,2649 € 6994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18
Nero
ABS
25.4 mm
1.2 mm
0,2418 € - 0,4787 € 3796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18
Nero
ABS
34.9 mm
1.2 mm
0,2031 € - 0,4062 € 6400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14
Nero
ABS
25.4 mm
2.1 mm
0,1932 € - 0,2706 € 4943 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11
Nero
ABS
31.8 mm
3.0 mm
  • di 5
Round Glide 15.9 mm 1.5 mm Black ABS

10165201

Fascia di prezzo
0,1892 € - 0,0954 €

Livelli di giacenza
7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gauge
    17
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 19.1 mm 0.9 mm Black ABS

10165317

Fascia di prezzo
0,2022 € - 0,1021 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 31.8 mm 2.8 mm Black ABS

10165577

Fascia di prezzo
0,3104 € - 0,1561 €

Livelli di giacenza
4782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    2.8 mm
  • Gauge
    12
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 34.9 mm 1.2 mm Black ABS

10165652

Fascia di prezzo
0,4787 € - 0,2418 €

Livelli di giacenza
1435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    20
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 19.1 mm 1.5 mm Black ABS

10165287

Fascia di prezzo
0,2579 € - 0,1466 €

Livelli di giacenza
790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gauge
    17
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 50.8 mm 3.0 mm Black ABS

10165805

Fascia di prezzo
0,6674 € - 0,3371 €

Livelli di giacenza
765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    50.8 mm
  • WT
    3.0 mm
  • Gauge
    11
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 31.8 mm 1.7 mm Black ABS

10165591

Fascia di prezzo
0,4858 € - 0,3028 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 38.1 mm 0.9 mm Black ABS

10165676

Fascia di prezzo
0,5716 € - 0,2887 €

Livelli di giacenza
2881 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    14
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 15.9 mm 0.9 mm Black ABS

10165225

Fascia di prezzo
0,2701 € - 0,1363 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 22.2 mm 0.9 mm Black ABS

10165393

Fascia di prezzo
0,2069 € - 0,1044 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 19.1 mm 1.1 mm Black ABS

10165300

Fascia di prezzo
0,3191 € - 0,1616 €

Livelli di giacenza
6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 34.9 mm 1.7 mm Black ABS

10165638

Fascia di prezzo
0,4787 € - 0,2418 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 38.1 mm 3.0 mm Black ABS

10165713

Fascia di prezzo
0,5716 € - 0,2887 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    3.0 mm
  • Gauge
    19
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 50.8 mm 1.7 mm Black ABS

10165812

Fascia di prezzo
0,6674 € - 0,2824 €

Livelli di giacenza
229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    50.8 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 28.6 mm 1.7 mm Black ABS

10165522

Fascia di prezzo
0,293 € - 0,1478 €

Livelli di giacenza
2794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    28.6 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 28.6 mm 1.2 mm Black ABS

10165539

Fascia di prezzo
0,3051 € - 0,1977 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    28.6 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 25.4 mm 1.2 mm Black ABS

10165478

Fascia di prezzo
0,2649 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
6994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 34.9 mm 1.2 mm Black ABS

10165645

Fascia di prezzo
0,4787 € - 0,2418 €

Livelli di giacenza
3796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 25.4 mm 2.1 mm Black ABS

10165416

Fascia di prezzo
0,4062 € - 0,2031 €

Livelli di giacenza
6400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 31.8 mm 3.0 mm Black ABS

10165560

Fascia di prezzo
0,2706 € - 0,1932 €

Livelli di giacenza
4943 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    3.0 mm
  • Gauge
    11
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero