Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I piedini scorrevoli rotondi fungono sia da tappi di protezione che da piedini. Ideali per applicazioni da moderate a gravose Proteggono i pavimenti da graffi e danni.
Materiale: ABS, Nylon, Butirrato, LDPE, HDPE Colore: Nero Codice Serie: SR1632
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Gauge | Colore | Materiale | OD | WT | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1932 € - 0,2706 € | 4943 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11
|
Nero
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1978 € - 0,3054 € | 2798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14
|
Nero
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1044 € - 0,2069 € | Richiedi il lead time qui |
20
|
Nero
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,2887 € - 0,5716 € | 2881 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14
|
Nero
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,2542 € - 0,5049 € | 4980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
17
|
Nero
|
Nylon
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3028 € - 0,4858 € | Richiedi il lead time qui |
16
|
Nero
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,2257 € - 0,5948 € | Richiedi il lead time qui |
18
|
Nero
|
ABS
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2812 € - 0,6674 € | 1615 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18
|
Nero
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1561 € - 0,3104 € | 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18
|
Nero
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1699 € - 0,4787 € | 1088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13
|
Nero
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,1726 € - 0,2704 € | 6994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
17
|
Nero
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2328 € - 0,3585 € | Richiedi il lead time qui |
16
|
Nero
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,2418 € - 0,4787 € | 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14
|
Nero
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,2887 € - 0,5716 € | Richiedi il lead time qui |
18
|
Nero
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,5858 € - 1,1727 € | 1021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13
|
Nero
|
ABS
|
3 in
76.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,373 € - 1,0562 € | 547 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18
|
Nero
|
ABS
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,2538 € - 0,3908 € | Richiedi il lead time qui |
20
|
Nero
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,4338 € - 0,8589 € | Richiedi il lead time qui |
18
|
Nero
|
Butirrato
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,3081 € - 0,6093 € | 1980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14
|
Nero
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,2887 € - 0,5716 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16
|
Nero
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare