Menu Ricerca

Pin di espansione XYZ - a pressione

In produzione

Questi perni di espansione XYZ, noti anche come perni a pressione, sono caratterizzati da un design unico che consente un posizionamento esatto e la ripetibilità, fornendo al contempo forti pressioni di tenuta per fissare i pezzi su un diametro interno.

La parte superiore del perno è stata leggermente rastremata per ottimizzare il contatto con la linea nel foro di montaggio, garantendo al contempo uno spazio adeguato durante il caricamento e lo scaricamento del pezzo. Inoltre, la funzione di montaggio a pressione mantiene i perni in posizione anche se sottoposti a vibrazioni o sollecitazioni dinamiche.

Sono facili da installare inserendoli in un'apertura precisa con un foro filettato al centro per accogliere una vite conica; una volta in posizione, si espandono per formare un accoppiamento serrato e sicuro. Offrono una soluzione a basso costo per le pietre tombali, le operazioni con getto d'acqua, le piastre di fissaggio e a griglia, e altre applicazioni nella produzione elettronica, nei macchinari industriali e nei dispositivi medici.

  • La parte superiore del perno è stata leggermente rastremata per ottimizzare il contatto con la linea nel foro di montaggio.
  • La funzione di montaggio a pressione mantiene i perni in posizione anche se sottoposti a vibrazioni o sollecitazioni dinamiche.
  • Utilizzati nella produzione elettronica, nei macchinari industriali e nei dispositivi medici.
Materiale: Acciaio, Acciaio inossidabile Codice Serie: SR12058

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
8 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 +0.00|-0.025 Materiale d1 min h2 h1 h3 l1 Acquista
37,5868 € - 44,2185 € Richiedi il lead time qui
10.0
Acciaio inossidabile
7.5
12.7
19.0
6.4
22.0
47,601 € - 56,006 € Richiedi il lead time qui
16.0
Acciaio inossidabile
12.0
12.7
19.0
6.4
22.0
31,0678 € - 38,8373 € Richiedi il lead time qui
12.0
Acciaio
10.5
12.7
19.0
6.4
22.0
36,3875 € - 42,8143 € Richiedi il lead time qui
6.0
Acciaio
5.5
7.0
13.0
5.8
16.0
36,3875 € - 42,8143 € Richiedi il lead time qui
6.0
Acciaio inossidabile
5.5
7.0
13.0
5.8
16.0
40,0878 € - 47,1603 € Richiedi il lead time qui
12.0
Acciaio inossidabile
10.5
12.7
19.0
6.4
22.0
20,4385 € - 25,543 € Richiedi il lead time qui
16.0
Acciaio
12.0
12.7
19.0
6.4
22.0
37,5868 € - 44,2185 € Richiedi il lead time qui
10.0
Acciaio
7.5
2.7
19.0
6.4
22.0
Perno XYZ Xpansion 22.0 10.0 19.0 Acciaio inossidabile

20265618

Fascia di prezzo
44,2185 € - 37,5868 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    22.0
  • d1 +0.00|-0.025
    10.0
  • d1 min
    7.5
  • h1
    19.0
  • h2
    12.7
Perno XYZ Xpansion 22.0 16.0 19.0 Acciaio inossidabile

20265595

Fascia di prezzo
56,006 € - 47,601 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    22.0
  • d1 +0.00|-0.025
    16.0
  • d1 min
    12.0
  • h1
    19.0
  • h2
    12.7
Perno XYZ Xpansion 22.0 12.0 19.0 Acciaio

20266448

Fascia di prezzo
38,8373 € - 31,0678 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    22.0
  • d1 +0.00|-0.025
    12.0
  • d1 min
    10.5
  • h1
    19.0
  • h2
    12.7
Perno XYZ Xpansion 16.0 6.0 13.0 Acciaio

20265786

Fascia di prezzo
42,8143 € - 36,3875 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    16.0
  • d1 +0.00|-0.025
    6.0
  • d1 min
    5.5
  • h1
    13.0
  • h2
    7.0
Perno XYZ Xpansion 16.0 6.0 13.0 Acciaio inossidabile

20265625

Fascia di prezzo
42,8143 € - 36,3875 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    16.0
  • d1 +0.00|-0.025
    6.0
  • d1 min
    5.5
  • h1
    13.0
  • h2
    7.0
Perno XYZ Xpansion 22.0 12.0 19.0 Acciaio inossidabile

20265601

Fascia di prezzo
47,1603 € - 40,0878 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    22.0
  • d1 +0.00|-0.025
    12.0
  • d1 min
    10.5
  • h1
    19.0
  • h2
    12.7
Perno XYZ Xpansion 22.0 16.0 19.0 Acciaio

20266455

Fascia di prezzo
25,543 € - 20,4385 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    22.0
  • d1 +0.00|-0.025
    16.0
  • d1 min
    12.0
  • h1
    19.0
  • h2
    12.7
Perno XYZ Xpansion 22.0 10.0 19.0 Acciaio

20266431

Fascia di prezzo
44,2185 € - 37,5868 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    22.0
  • d1 +0.00|-0.025
    10.0
  • d1 min
    7.5
  • h1
    19.0
  • h2
    2.7