Menu Ricerca

Pistoncini a molla - estremità a sfera - incavo esagonale

In produzione

Questi utensili di assemblaggio per pistoncini a molla sono progettati per facilitare l'installazione o la rimozione efficiente e precisa dei pistoni in varie applicazioni meccaniche e industriali.

A causa delle loro dimensioni ridotte e del meccanismo a molla, l'installazione o la regolazione manuale dei pistoncini a molla può risultare difficoltosa. Per questo motivo, l’utilizzo di un utensile di montaggio dedicato è essenziale per garantire un corretto allineamento, il controllo della coppia e un fissaggio sicuro.

L'utilizzo di questi utensili riduce notevolmente il rischio di serraggio eccessivo, disallineamento e deformazione del meccanismo a molla dei pistoni. Ciò aiuta a mantenere prestazioni ottimali e durabilità.

  • Sono progettati per adattarsi a diverse misure con diverse dimensioni di filettatura.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SR32200

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
9 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 D3 d1 Acquista
28,19 € - 37,58 € Richiedi il lead time qui
60.0
4.70
M6
42,35 € - 56,46 € Richiedi il lead time qui
100.0
13.50
M16
44,60 € - 59,47 € Richiedi il lead time qui
100.0
17.00
M20
26,99 € - 35,99 € Richiedi il lead time qui
50.0
2.35
M3
30,99 € - 41,32 € Richiedi il lead time qui
80.0
8.00
M10
28,97 € - 38,63 € Richiedi il lead time qui
50.0
3.00
M4
41,42 € - 55,22 € Richiedi il lead time qui
80.0
9.80
M12
27,26 € - 36,35 € Richiedi il lead time qui
50.0
4.00
M5
29,52 € - 39,36 € Richiedi il lead time qui
60.0
6.45
M8
Assembly Tool M6 60.0 4.70 Acciaio inossidabile

20761097

Fascia di prezzo
37,58 € - 28,19 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2
    60.0
  • D3
    4.70
  • Peso g
    30.0
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Assembly Tool M16 100.0 13.50 Acciaio inossidabile

20761134

Fascia di prezzo
56,46 € - 42,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M16
  • d2
    100.0
  • D3
    13.50
  • Peso g
    144.0
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Assembly Tool M20 100.0 17.00 Acciaio inossidabile

20761141

Fascia di prezzo
59,47 € - 44,60 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M20
  • d2
    100.0
  • D3
    17.00
  • Peso g
    162.0
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Assembly Tool M3 50.0 2.35 Acciaio inossidabile

20761066

Fascia di prezzo
35,99 € - 26,99 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • d2
    50.0
  • D3
    2.35
  • Peso g
    17.0
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Assembly Tool M10 80.0 8.00 Acciaio inossidabile

20761110

Fascia di prezzo
41,32 € - 30,99 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • d2
    80.0
  • D3
    8.00
  • Peso g
    66.0
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Assembly Tool M4 50.0 3.00 Acciaio inossidabile

20761073

Fascia di prezzo
38,63 € - 28,97 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2
    50.0
  • D3
    3.00
  • Peso g
    18.0
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Assembly Tool M12 80.0 9.80 Acciaio inossidabile

20761127

Fascia di prezzo
55,22 € - 41,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • d2
    80.0
  • D3
    9.80
  • Peso g
    72.0
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Assembly Tool M5 50.0 4.00 Acciaio inossidabile

20761080

Fascia di prezzo
36,35 € - 27,26 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2
    50.0
  • D3
    4.00
  • Peso g
    21.0
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Assembly Tool M8 60.0 6.45 Acciaio inossidabile

20761103

Fascia di prezzo
39,36 € - 29,52 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • d2
    60.0
  • D3
    6.45
  • Peso g
    39.0
  • Materiale
    Acciaio inossidabile