Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi pistoncini a molla con sfera in ceramica e intaglio vengono utilizzati per la localizzazione, l'applicazione della pressione e il sollevamento. Hanno tre componenti: un corpo liscio, un sfera in ceramica e un meccanismo a molla. La molla del pistoncino fornisce la forza necessaria per mantenere il pistoncino in posizione estesa o retratta.
Il design con intaglio consente una semplice regolazione e un posizionamento preciso, permettendo di regolare con precisione l'estensione o la retrazione del pistoncino in base alle esigenze individuali. La sfera in ceramica ha un'elevata durezza, resistenza all'usura e alla corrosione, e riduce la possibilità di usura o di danneggiamento delle superfici di accoppiamento.
Sono semplici da installare e utilizzare e sono progettati per gestire sollecitazioni e pressioni elevate. Il corpo filettato ne facilita l'integrazione in sistemi o edifici esistenti. Resistono a temperature fino a 250 C. Grazie alla loro resistenza e versatilità, questi pistoncini a molla sono ampiamente utilizzati in vari settori tra cui quello medico, ottico, ortopedico, della progettazione di macchine e impianti, delle apparecchiature di illuminazione e dei componenti elettronici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SR32102
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | w1 | Corsa s1 | Carico molla | d1 | d2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,87 € - 7,49 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
0.6
|
0.8
|
Normal
|
M4
|
2.5
|
||
| 5,57 € - 8,57 € | Richiedi il lead time qui |
14.0
|
1.0
|
1.0
|
Increased
|
M6
|
3.5
|
||
| 14,88 € - 22,89 € | Richiedi il lead time qui |
24.0
|
2.0
|
3.5
|
Normal
|
M16
|
10.0
|
||
| 5,17 € - 7,96 € | Richiedi il lead time qui |
14.0
|
1.0
|
1.0
|
Normal
|
M6
|
3.5
|
||
| 5,08 € - 7,82 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
0.8
|
0.9
|
Normal
|
M5
|
3.0
|
||
| 6,65 € - 10,23 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
1.2
|
1.5
|
Increased
|
M8
|
4.5
|
||
| 10,81 € - 16,63 € | Richiedi il lead time qui |
22.0
|
2.0
|
2.5
|
Normal
|
M12
|
8.0
|
||
| 6,13 € - 9,43 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
1.2
|
1.5
|
Normal
|
M8
|
4.5
|
||
| 15,79 € - 24,29 € | Richiedi il lead time qui |
24.0
|
2.0
|
3.5
|
Increased
|
M16
|
10.0
|
||
| 7,86 € - 12,09 € | Richiedi il lead time qui |
19.0
|
1.5
|
2.0
|
Increased
|
M10
|
6.0
|
||
| 11,72 € - 18,03 € | Richiedi il lead time qui |
22.0
|
2.0
|
2.5
|
Increased
|
M12
|
8.0
|
||
| 7,51 € - 11,56 € | Richiedi il lead time qui |
19.0
|
1.5
|
2.0
|
Normal
|
M10
|
6.0
|
||
| 5,52 € - 8,49 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
0.8
|
0.9
|
Increased
|
M5
|
3.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare