10197479
1220938
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
5 - 24 | 13,7486 € |
25 - 49 | 13,0992 € |
50 - 99 | 12,3945 € |
100 + | 11,0428 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Larghezza base | 20.0 mm |
---|---|
Larghezza base | 0.787 in |
Forza elastica fine | 55.0 N |
Forza elastica fine | 55.0 N |
Lunghezza maniglia | 37.0 mm |
Lunghezza maniglia | 1.457 in |
Forza elastica inizio | 16.0 N |
Forza elastica inizio | 16.0 N |
Diametro sporgenza | 14.0 mm |
Diametro sporgenza | 0.551 in |
Sporgenza elemento sporgente | 14.0 mm |
Sporgenza elemento sporgente | 0.551 in |
Lunghezza totale | 2.677 in |
Lunghezza totale | 68.0 mm |
Materiale base | Acciaio |
Colore | Nero |
Finitura | Zincato |
Codice doganale | 7326909890 |
Materiale sporgenza | Acciaio |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare