Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I pistoncini a molla filettati senza arresto in posizione retratta possono essere regolati rapidamente su piattaforme, portapezzi e banchi di lavoro diversi. Sono utilizzati per il posizionamento, l'indicizzazione e il fissaggio in applicazioni quali attrezzature da palestra, ausili medici, attrezzature per la ristorazione, nastri trasportatori, ecc.
Codice Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Forza elastica fine | Dimensione filettatura corpo | Lunghezza bullone | Tipo di bloccaggio della maniglia | Diametro testa | Forza elastica inizio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,8193 € - 13,5276 € | 208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 10196526 | 9,0082 € - 10,5844 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
|
| 9,8445 € - 11,6898 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.323 in
59.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 11,068 € - 13,8315 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
| 17,2539 € - 19,1631 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.031 in
77.0 mm
|
30.00 N
30.00 N
|
M16 x 1.5
|
|
Senza elemento di blocco
|
1.22 in
31.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
| 5,8963 € - 6,407 € | 237 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.043 in
26.5 mm
|
7.00 N
7.00 N
|
M10
|
0.319 in
8.1 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.00 N
1.00 N
|
||
| 6,0776 € - 6,9365 € | 735 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 8,6499 € - 10,8054 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.677 in
68.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.807 in
20.5 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 6,9964 € - 8,3044 € | 399 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 8,4834 € - 9,6586 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 9,0398 € - 10,5844 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
| Richiedi il lead time qui |
1.339 in
34.0 mm
|
16.0 N
16.0 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
|||
| 10645116 | 8,0091 € - 10,0048 € | Richiedi il lead time qui |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
|
| 5,951 € - 6,7845 € | Richiedi il lead time qui |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
| 8,3432 € - 8,3432 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
| 15,9835 € - 17,761 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
25.00 N
25.00 N
|
M16 x 1.5
|
|
Senza elemento di blocco
|
1.22 in
31.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
| 7,9019 € - 9,4928 € | 168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.811 in
46.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 6,501 € - 8,12 € | 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
| 6,6376 € - 7,7794 € | 551 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
| 11,6316 € - 13,9559 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare