Menu Ricerca

Pistoncini di posizionamento a molla - Con/senza elemento di blocco

Disponibile

I pistoncini a molla filettati senza arresto in posizione retratta possono essere regolati rapidamente su piattaforme, portapezzi e banchi di lavoro diversi. Sono utilizzati per il posizionamento, l'indicizzazione e il fissaggio in applicazioni quali attrezzature da palestra, ausili medici, attrezzature per la ristorazione, nastri trasportatori, ecc.

Codice Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
109 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Forza elastica fine Dimensione filettatura corpo Lunghezza bullone Tipo di bloccaggio della maniglia Diametro testa Forza elastica inizio Acquista
11,068 € - 13,8315 € Richiedi il lead time qui
47.5 mm
35.0 N
16 x 1.5
10.0 mm
Con elemento di blocco
33.0 mm
11.00 N
7,9019 € - 9,4928 € 168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Con elemento di blocco
18.0 mm
5.00 N
15,9835 € - 17,761 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
25.00 N
M16 x 1.5
Senza elemento di blocco
31.0 mm
10.00 N
6,9964 € - 8,3044 € 169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Con elemento di blocco
18.0 mm
5.00 N
8,4793 € - 10,5844 € 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Senza elemento di blocco
33.0 mm
11.00 N
8,7466 € - 10,9298 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Senza elemento di blocco
28.0 mm
10.0 N
5,6578 € - 6,8504 € 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.5 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Senza elemento di blocco
12.0 mm
3.00 N
5,951 € - 6,7845 € Richiedi il lead time qui
27.5 mm
12.00 N
M8
5.0 mm
Con elemento di blocco
21.0 mm
4.00 N
8,3432 € - 8,3432 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Con elemento di blocco
28.0 mm
10.00 N
Richiedi il lead time qui
34.0 mm
16.0 N
M10 x 1
6.0 mm
Con elemento di blocco
25.0 mm
6.0 N
18,896 € - 18,896 € Richiedi il lead time qui
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Posizione di riposo
18.2 mm
4.00 N
6,2318 € - 7,7794 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Senza elemento di blocco
25.0 mm
6.00 N
7,6174 € - 9,0644 € 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
16.0 N
M10 x 1
6.0 mm
Con elemento di blocco
25.0 mm
6.0 N
5,9295 € - 7,4224 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
Con elemento di blocco
12.0 mm
3.00 N
14,2539 € - 15,8328 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
61.0 mm
20.00 N
M12 x 1.5
Senza elemento di blocco
25.0 mm
11.00 N
8,1545 € - 10,203 € Richiedi il lead time qui
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Senza elemento di blocco
28.0 mm
10.0 N
6,1409 € - 7,043 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Senza elemento di blocco
16.0 mm
5.00 N
18,896 € - 18,896 € Richiedi il lead time qui
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Senza elemento di blocco
18.2 mm
2.00 N
7,7237 € - 8,8295 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Con elemento di blocco
16.0 mm
5.00 N
8,5106 € - 10,6034 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Senza elemento di blocco
33.0 mm
11.00 N
  • di 6
Pistoncino di indicizzazione 33.0 mm M16 x 1.5

10196229

Fascia di prezzo
13,8315 € - 11,068 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 1.5
  • Lunghezza bullone
    10.0 mm
  • Forza elastica fine
    35.0 N
  • Diametro testa
    33.0 mm
  • Altezza manopola
    25.5 mm
Pistoncino di indicizzazione 18.0 mm M10 x 1.0 PA Nero

10196571

Fascia di prezzo
9,4928 € - 7,9019 €

Livelli di giacenza
168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.0
  • Lunghezza bullone
    13.5 mm
  • Forza elastica fine
    24.00 N
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Lunghezza totale
    46.0 mm
Pistoncino di indicizzazione 31.0 mm M16 x 1.5 Acciaio Nero

10270646

Fascia di prezzo
17,761 € - 15,9835 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 1.5
  • Forza elastica fine
    25.00 N
  • Diametro testa
    31.0 mm
  • Lunghezza totale
    55.0 mm
  • Finitura
    Opaco
Pistoncino di indicizzazione 18.0 mm M10 PA Nero

10196403

Fascia di prezzo
8,3044 € - 6,9964 €

Livelli di giacenza
169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza bullone
    17.0 mm
  • Forza elastica fine
    21.00 N
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Lunghezza totale
    52.0 mm
Pistoncino di indicizzazione 33.0 mm M16 x 1.5 PA Nero

10195987

Fascia di prezzo
10,5844 € - 8,4793 €

Livelli di giacenza
88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 1.5
  • Lunghezza bullone
    10.0 mm
  • Forza elastica fine
    35.00 N
  • Diametro testa
    33.0 mm
  • Altezza manopola
    25.5 mm
Pistoncino di indicizzazione 28.0 mm M12 x 1.5

10196137

Fascia di prezzo
10,9298 € - 8,7466 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
  • Lunghezza bullone
    7.0 mm
  • Forza elastica fine
    23.0 N
  • Diametro testa
    28.0 mm
  • Altezza manopola
    23.5 mm
Pistoncino di indicizzazione 12.0 mm M6 PA Nero

10196243

Fascia di prezzo
6,8504 € - 5,6578 €

Livelli di giacenza
59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza bullone
    12.0 mm
  • Forza elastica fine
    12.00 N
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.5 mm
Pistoncino di indicizzazione 21.0 mm M8 PA Nero

10195796

Fascia di prezzo
6,7845 € - 5,951 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza bullone
    5.0 mm
  • Forza elastica fine
    12.00 N
  • Diametro testa
    21.0 mm
  • Altezza manopola
    16.5 mm
Pistoncino di indicizzazione 28.0 mm M12 PA Nero

10195949

Fascia di prezzo
8,3432 € - 8,3432 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza bullone
    7.0 mm
  • Forza elastica fine
    23.00 N
  • Diametro testa
    28.0 mm
  • Altezza manopola
    23.5 mm
Pin di indicizzazione M10 x 1 6.0 mm 16.0 N PA

10235317


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.0
  • Lunghezza bullone
    6.0 mm
  • Forza elastica fine
    16.0 N
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza manopola
    20.0 mm
Pistoncino di indicizzazione 18.2 mm M10 x 1.0 Acciaio inossidabile Grigio

10280874

Fascia di prezzo
18,896 € - 18,896 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.0
  • Forza elastica fine
    9.00 N
  • Diametro testa
    18.2 mm
  • Lunghezza totale
    30.4 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio inossidabile
Pistoncino di indicizzazione 25.0 mm M10 x 1.0 PA Nero

10195888

Fascia di prezzo
7,7794 € - 6,2318 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.0
  • Lunghezza bullone
    6.0 mm
  • Forza elastica fine
    16.00 N
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza manopola
    20.0 mm
Pistoncino di indicizzazione 25.0 mm M10 x 1.0

10196120

Fascia di prezzo
9,0644 € - 7,6174 €

Livelli di giacenza
33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.0
  • Lunghezza bullone
    6.0 mm
  • Forza elastica fine
    16.0 N
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza manopola
    20.0 mm
Pistoncino di indicizzazione 12.0 mm M6 PA Nero

10196342

Fascia di prezzo
7,4224 € - 5,9295 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza bullone
    10.0 mm
  • Forza elastica fine
    12.00 N
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    32.5 mm
Pistoncino di indicizzazione 25.0 mm M12 x 1.5 Acciaio Nero

10270677

Fascia di prezzo
15,8328 € - 14,2539 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
  • Forza elastica fine
    20.00 N
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Lunghezza totale
    61.0 mm
  • Finitura
    Opaco
Pistoncino di indicizzazione 28.0 mm M12 x 1.5

10628546

Fascia di prezzo
10,203 € - 8,1545 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
  • Lunghezza bullone
    7.0 mm
  • Forza elastica fine
    23.0 N
  • Diametro testa
    28.0 mm
  • Altezza manopola
    23.5 mm
Pistoncino di indicizzazione 16.0 mm M8 x 1.0 PA Nero

10196250

Fascia di prezzo
7,043 € - 6,1409 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.0
  • Lunghezza bullone
    16.0 mm
  • Forza elastica fine
    24.00 N
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    39.5 mm
Pistoncino di indicizzazione 18.2 mm M10 x 1.0 Acciaio inossidabile Grigio

10280867

Fascia di prezzo
18,896 € - 18,896 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.0
  • Forza elastica fine
    9.00 N
  • Diametro testa
    18.2 mm
  • Lunghezza totale
    30.4 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio inossidabile
Pistoncino di indicizzazione 16.0 mm M8 x 1.0 PA Nero

10196595

Fascia di prezzo
8,8295 € - 7,7237 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.0
  • Lunghezza bullone
    13.5 mm
  • Forza elastica fine
    24.00 N
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    43.5 mm
Pistoncino di indicizzazione 33.0 mm M16 PA Nero

10196007

Fascia di prezzo
10,6034 € - 8,5106 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Lunghezza bullone
    10.0 mm
  • Forza elastica fine
    35.00 N
  • Diametro testa
    33.0 mm
  • Altezza manopola
    25.5 mm