Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I pistoncini a molla filettati senza arresto in posizione retratta possono essere regolati rapidamente su piattaforme, portapezzi e banchi di lavoro diversi. Sono utilizzati per il posizionamento, l'indicizzazione e il fissaggio in applicazioni quali attrezzature da palestra, ausili medici, attrezzature per la ristorazione, nastri trasportatori, ecc.
Codice Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Forza elastica fine | Dimensione filettatura corpo | Lunghezza bullone | Tipo di bloccaggio della maniglia | Diametro testa | Forza elastica inizio | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,7707 € - 8,4702 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
12,2012 € - 13,5505 € | 296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
20.00 N
20.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Senza elemento di blocco
|
0.827 in
21.0 mm
|
8.00 N
8.00 N
|
||
7,7379 € - 9,6586 € | 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.807 in
20.5 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
6,2318 € - 7,7794 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
6,7107 € - 7,7332 € | 63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.673 in
42.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
6,328 € - 7,9206 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.472 in
12.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
6,066 € - 7,5859 € | 464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
8,5106 € - 10,6034 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
8,5106 € - 10,6034 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
8,9898 € - 10,6396 € | 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
6,2053 € - 7,7666 € | Richiedi il lead time qui |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
7,0801 € - 8,12 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
6,4479 € - 7,7379 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
6,7424 € - 7,7794 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
9,1978 € - 10,6034 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
8,4979 € - 10,6396 € | 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
11,1233 € - 13,9006 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
5,9998 € - 7,5101 € | Richiedi il lead time qui |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.394 in
10.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
10645116 | 8,0091 € - 10,0048 € | Richiedi il lead time qui |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
|
6,0776 € - 6,9365 € | 735 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare