I pistoncini a molla filettati senza arresto in posizione retratta possono essere regolati rapidamente su piattaforme, portapezzi e banchi di lavoro diversi. Sono utilizzati per il posizionamento, l'indicizzazione e il fissaggio in applicazioni quali attrezzature da palestra, ausili medici, attrezzature per la ristorazione, nastri trasportatori, ecc.
Codice Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Forza elastica fine | Dimensione filettatura corpo | Lunghezza bullone | Tipo di bloccaggio della maniglia | Diametro testa | Forza elastica inizio | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,6499 € - 10,8054 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.677 in
68.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.807 in
20.5 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
9,0398 € - 10,5844 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
10,0028 € - 11,7174 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.807 in
20.5 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
11,0265 € - 12,2425 € | 661 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Senza elemento di blocco
|
0.717 in
18.2 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
5,4363 € - 6,7845 € | 553 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
6,6157 € - 7,6965 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
13,7348 € - 13,7348 € | Richiedi il lead time qui |
1.551 in
39.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M12 x 1.75
|
|
Posizione di riposo
|
0.945 in
24.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
6,1489 € - 7,6965 € | 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
6,6157 € - 7,6965 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
8,4702 € - 10,5844 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
5,951 € - 6,7845 € | 233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
6,3921 € - 7,9801 € | Richiedi il lead time qui |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
7,6603 € - 9,0644 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
5,6894 € - 6,8783 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
8,4288 € - 10,5015 € | 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
6,8119 € - 8,5246 € | 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
11,1647 € - 13,9559 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
||
6,2318 € - 7,7794 € | Richiedi il lead time qui |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
8,1548 € - 9,7968 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.929 in
49.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
9,8445 € - 11,6898 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.323 in
59.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare