Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I pistoncini a molla filettati senza arresto in posizione retratta possono essere regolati rapidamente su piattaforme, portapezzi e banchi di lavoro diversi. Sono utilizzati per il posizionamento, l'indicizzazione e il fissaggio in applicazioni quali attrezzature da palestra, ausili medici, attrezzature per la ristorazione, nastri trasportatori, ecc.
Codice Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Forza elastica fine | Dimensione filettatura corpo | Lunghezza bullone | Tipo di bloccaggio della maniglia | Diametro testa | Forza elastica inizio | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,8193 € - 13,5276 € | 208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
6,501 € - 8,12 € | 118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
13,6797 € - 15,2012 € | 2527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
25.00 N
25.00 N
|
M12 x 1.5
|
|
Senza elemento di blocco
|
0.984 in
25.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
11,3251 € - 12,585 € | 199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.551 in
39.4 mm
|
17.00 N
17.00 N
|
M12 x 1.75
|
|
Senza elemento di blocco
|
0.945 in
24.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
6,5524 € - 7,6136 € | 689 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.201 in
30.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
6,1903 € - 7,7379 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.083 in
27.5 mm
|
12.0 N
12.0 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
||
8,5042 € - 10,6396 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
13,6797 € - 15,2012 € | 419 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.008 in
51.0 mm
|
17.00 N
17.00 N
|
M10 x 1
|
|
Senza elemento di blocco
|
0.827 in
21.0 mm
|
8.00 N
8.00 N
|
||
7,8308 € - 8,1558 € | 131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.043 in
26.5 mm
|
7.0 N
7.0 N
|
M10
|
0.315 in
8.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.00 N
1.00 N
|
||
8,4834 € - 9,6586 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
8,3432 € - 8,3432 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
11,372 € - 12,6294 € | 1330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Posizione di riposo
|
0.717 in
18.2 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
5,4363 € - 6,7845 € | 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
6,6376 € - 7,8882 € | 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.811 in
46.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
5,8002 € - 7,2261 € | 225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.693 in
43.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
6,1951 € - 7,4339 € | 235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
11,6632 € - 13,8315 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
6,1556 € - 7,705 € | 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
7,5542 € - 9,0644 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
6,501 € - 8,12 € | 62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare