Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I pistoncini a molla filettati senza arresto in posizione retratta possono essere regolati rapidamente su piattaforme, portapezzi e banchi di lavoro diversi. Sono utilizzati per il posizionamento, l'indicizzazione e il fissaggio in applicazioni quali attrezzature da palestra, ausili medici, attrezzature per la ristorazione, nastri trasportatori, ecc.
Codice Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Forza elastica fine | Dimensione filettatura corpo | Lunghezza bullone | Tipo di bloccaggio della maniglia | Diametro testa | Forza elastica inizio | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,0906 € - 8,2874 € | 869 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.929 in
49.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
6,1074 € - 7,6136 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
6,0107 € - 7,503 € | 336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
13,8263 € - 13,8263 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.677 in
68.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.807 in
20.5 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
6,6829 € - 8,3432 € | 116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
7,2543 € - 9,0644 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
16.0 N
16.0 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
||
6,1706 € - 7,72 € | Richiedi il lead time qui |
1.693 in
43.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
6,2318 € - 7,7794 € | 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.083 in
27.5 mm
|
12.0 N
12.0 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
||
17,2539 € - 19,1631 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.031 in
77.0 mm
|
30.00 N
30.00 N
|
M16 x 1.5
|
|
Senza elemento di blocco
|
1.22 in
31.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
5,8963 € - 6,407 € | 337 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.043 in
26.5 mm
|
7.00 N
7.00 N
|
M10
|
0.319 in
8.1 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.00 N
1.00 N
|
||
11,1371 € - 13,9283 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
||
6,6376 € - 7,7794 € | 551 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
11,6316 € - 13,9559 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
||
5,9993 € - 7,5061 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
6,1489 € - 7,6965 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
8,0915 € - 9,3822 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
11,1371 € - 13,9283 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
||
5,6314 € - 7,0326 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.472 in
12.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
8,2301 € - 9,6586 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.323 in
59.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
7,5542 € - 8,7604 € | 293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.673 in
42.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare